17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチツール センタードライブ

通常単価(税別)
25,00020,860
税込単価
27,50022,946
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・複数の工具が一体になって収納されたマルチツールです・片手の親指だけで開くことができます・ベル...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    特殊用途カッター
  • 本体・替刃
    本体
  • 全長 (mm)
    167
  • 収納時全長(mm)
    119
  • JANコード
    0013658157422
  • 質量(g)
    300.000
  • トラスココード
    207-7780
  • 材質1
    ステンレス

型番:

1027824
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1027824の仕様・寸法情報

商品タイプ
特殊用途カッター
本体・替刃
本体
全長(mm)
167
収納時全長(mm)
119
JANコード
0013658157422
質量(g)
300.000
トラスココード
207-7780
材質1
ステンレス

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1027824
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,00020,860
( 22,946 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・複数の工具が一体になって収納されたマルチツールです
・片手の親指だけで開くことができます
・ベルトにも通せる携帯ポーチ(ナイロン製)付きです
・落下防止用にランヤード通し穴付きです
【用途】
・あらゆるプロの作業現場に
・防災、レスキューで
・アウトドアのシーンで
【材質】
・ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチツール センタードライブの型番1027824のページです。 型番1027824に関する仕様情報を記載しております。
マルチツール センタードライブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチツール センタードライブ
マルチツール サスペンション
マルチツール トラス
マルチツール(ポケットナイフ)
ゴムネジL
エラストマH
メーカーGERBERGERBERGERBERFELCOムラテックKDSムラテックKDS
通常価格25,00020,3768,461 -11,769 -720942
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ特殊用途カッター特殊用途カッター特殊用途カッター特殊用途カッターカッターナイフカッターナイフ
本体・替刃本体本体本体本体本体本体
全長(mm)167159163100210185
収納時全長(mm)119108110---
JANコード00136581574220013658157491----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト