17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチツール トラス

通常単価(税別)
8,46110,710
税込単価
9,30711,781
通常出荷日:1日目

【特長】・複数の工具が一体になって収納されたマルチツールです・ベルトにも通せる携帯ポーチ(ナイロン製)...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
シルバー
0013658158276
207-8502
1個
ブラック
0013658161580
207-8508
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,461
( 9,307 )
1日目
10,710
( 11,781 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・複数の工具が一体になって収納されたマルチツールです
・ベルトにも通せる携帯ポーチ(ナイロン製)付きです
・落下防止用にランヤード通し穴リング付きです
【用途】
・屋内外作業現場に
・防災、レスキューで
・アウトドアのシーンで
【材質】
・ステンレス

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチツール トラスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチツール トラス
マルチツール サスペンション
マルチツール センタードライブ
マルチツール(ポケットナイフ)
134mm/3-10mm ガラス切
異物混入対策フックナイフ
メーカーGERBERGERBERGERBERFELCOエスコ貝印
通常価格8,461-11,94020,8628,513 -4,36015,622 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ特殊用途カッター特殊用途カッター特殊用途カッター特殊用途カッターガラスカッターカッターナイフ
本体・替刃本体本体本体本体本体本体
全長(mm)163159167100134136
収納時全長(mm)110108119---
質量(g)238.000274.000300.000---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト