17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

サービスボードセット内容品
TONE
サービスボードセット CS310
TONE
ツールセット TSST430
TONE

マルチツール MP600 プロスカウト

通常単価(税別)
18,00016,430
税込単価
19,80018,073
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・複数の工具が一体になって収納されたマルチツールです。・ベルトにも通せる携帯ポーチ(ナイロン製...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    特殊用途カッター
  • 本体・替刃
    本体
  • 全長 (mm)
    168
  • 収納時全長(mm)
    127
  • JANコード
    0013658157804
  • 質量(g)
    242.000
  • トラスココード
    207-8501
  • 材質1
    ステンレス

型番:

1027844
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1027844の仕様・寸法情報

商品タイプ
特殊用途カッター
本体・替刃
本体
全長(mm)
168
収納時全長(mm)
127
JANコード
0013658157804
質量(g)
242.000
トラスココード
207-8501
材質1
ステンレス

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1027844
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,00016,430
( 18,073 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・複数の工具が一体になって収納されたマルチツールです。
・ベルトにも通せる携帯ポーチ(ナイロン製)付きです。
・25年保証です。
【用途】
・あらゆるプロの作業現場に。
・防災、レスキューに。
・アウトドアのシーンで。
【材質】
・ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチツール MP600 プロスカウトの型番1027844のページです。 型番1027844に関する仕様情報を記載しております。
マルチツール MP600 プロスカウトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチツール MP600 プロスカウト
マルチツール サスペンション
マルチツール センタードライブ
マルチツール トラス
マルチツール(ポケットナイフ)
180mm/2-6mm ガラス切(プロ用)
メーカーGERBERGERBERGERBERGERBERFELCOエスコ
通常価格18,00020,37625,0008,461 -11,769 -18,465
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ特殊用途カッター特殊用途カッター特殊用途カッター特殊用途カッター特殊用途カッターガラスカッター
本体・替刃本体本体本体本体本体本体
全長(mm)168159167163100180
収納時全長(mm)127108119110--
JANコード001365815780400136581574910013658157422---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト