ファクトリーサプライ用品技術窓口

集中潤滑(配材セット)

通常単価(税別)
108,573
税込単価
119,430
通常出荷日:18日目

【特長】・手動給脂ポンプ・分配弁・ホース継手のセットです・市販の400gカートリッジグリースを使用して...

詳細を確認
  • 種類
    グリスガン
  • 給油箇所
    4
  • 質量(g)
    8000.0
  • トラスココード
    250-1049
  • グリス容量 (cc)
    400
  • 高さ (mm)
    354(ポンプ)
  • 幅 (mm)
    141~275(ポンプ)

ご注意

  • ホース長の制限を超える計画の場合はポンプでグリースを押し出すことが出来なくなります。
  • 下記のグリースは使用できません。
    モリブデン又はグラファイト入りグリース。
  • 粒径3μmを超える鉱物入りの場合は使用出来ません。

型番:

KHS-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KHS-4の仕様・寸法情報

種類
グリスガン
給油箇所
4
質量(g)
8000.0
トラスココード
250-1049
グリス容量(cc)
400
高さ(mm)
354(ポンプ)
幅(mm)
141~275(ポンプ)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
KHS-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
108,573
( 119,430 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手動給脂ポンプ・分配弁・ホース継手のセットです
・市販の400gカートリッジグリースを使用して簡単、手軽に集中給脂を実現できます
・ホースの長さはポンプ~分配弁間2.5mです
・分配弁~各軸受間2m以内を目安に集中給脂が可能となります
【用途】
・小型工作機械などに
【セット内容】
・ポンプ:KSP-105CG 1台/分配弁:KU-4N 1台/ホース:SPL02(1/8) 20m巻/口金具:FT02R(R1/8) 5個・FT02F(G1/8) 5個/継手:ストレートアダプタ(R1/8×G1/8) 1個・エルボアダプタ(R1/8×G1/8) 4個・ブッシング(Rc1/8×R1/4)

ご注意

  • ホース長の制限を超える計画の場合はポンプでグリースを押し出すことが出来なくなります。
  • 下記のグリースは使用できません。
    モリブデン又はグラファイト入りグリース。
  • 粒径3μmを超える鉱物入りの場合は使用出来ません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

集中潤滑(配材セット)の型番KHS-4のページです。 型番KHS-4に関する仕様情報を記載しております。
集中潤滑(配材セット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
集中潤滑(配材セット)
手動式給脂ポンプ KSP-105
シングル分配弁 KU-12
手動式給脂ポンプ 400gグリスカートリッジ(加圧スプリング付)
手動式給脂ポンプ 400gグリスカートリッジ
充電式グリスガン KBP-1-D2
メーカーKWKKWKKWKKWKKWKKWK
通常価格108,57324,44214,39243,72225,96655,550
通常出荷日18日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類グリスガングリスガンルブリケーター関連品グリスガングリスガングリスガン
給油箇所4約50箇所12約50箇所約50箇所-
質量(g)8000.01500.0390.01900.01500.02300.0
トラスココード250-1049160-9331160-9673160-9356160-9354208-3383
グリス容量(cc)400550----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト