17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

シングル分配弁 KU-12

通常単価(税別)
14,392
税込単価
15,831
通常出荷日:1日目

【特長】・シングル分配弁のエコノミータイプです・低コストで集中給脂を実現しました【材質】・アルミニウム...

詳細を確認

型番:

KU-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KU-12の仕様・寸法情報

種類
ルブリケーター関連品
その他
オプション
給油箇所
12
質量(g)
390.0
トラスココード
160-9673
吐出口径
Rp1/8
供給口径
Rc1/8
材質1
アルミニウム合金ダイカスト

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KU-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,392
( 15,831 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シングル分配弁のエコノミータイプです
・低コストで集中給脂を実現しました
【材質】
・アルミニウム合金ダイカスト

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シングル分配弁 KU-12の型番KU-12のページです。 型番KU-12に関する仕様情報を記載しております。
シングル分配弁 KU-12のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シングル分配弁 KU-12
手動式給脂ポンプ KSP-105
手動式給脂ポンプ 400gグリスカートリッジ(加圧スプリング付)
集中潤滑(配材セット)
手動式給脂ポンプ 400gグリスカートリッジ
充電式グリスガン KBP-1-D2
メーカーKWKKWKKWKKWKKWKKWK
通常価格14,39224,44243,722123,60225,96655,550
通常出荷日1日目1日目1日目18日目1日目1日目
種類ルブリケーター関連品グリスガングリスガングリスガングリスガングリスガン
その他オプション-----
給油箇所12約50箇所約50箇所4約50箇所-
質量(g)390.01500.01900.08000.01500.02300.0
トラスココード160-9673160-9331160-9356250-1049160-9354208-3383

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト