17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スナップシャックル スイベル ベルト用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,083
税込単価
16,591

【特長】・素材は高強度で耐食性に優れたステンレス(SUS630 17.4PH)...

詳細情報を確認する
  • 種類
    スイベル・スナップ
  • 使用荷重(kg)
    960
  • 使用荷重(kN)
    9.41
  • d(mm)
    30
  • L(mm)
    80
  • R(mm)
    16
  • JANコード
    3587790023749
  • 質量(g)
    85.000
  • トラスココード
    361-0821
  • 材質1
    硬化型ステンレス(SUS630 17.4PH)

型番:

2374
解除
    数量:

    2374の仕様・寸法情報

    種類
    スイベル・スナップ
    使用荷重(kg)
    960
    使用荷重(kN)
    9.41
    d(mm)
    30
    L(mm)
    80
    R(mm)
    16
    JANコード
    3587790023749
    質量(g)
    85.000
    トラスココード
    361-0821
    材質1
    硬化型ステンレス(SUS630 17.4PH)

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2374
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,083
    ( 16,591 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・素材は高強度で耐食性に優れたステンレス(SUS630 17.4PH)製で非常に頑丈です
    ・ピンにより簡単に開閉でき、ピンはフックに固定されているので外れてなくす心配がありません
    ・アイの部分が回転するのでチェーンやロープなどが絡みません
    【用途】
    ・シート、チェーン、ロープ、ワイヤーなどの連結用として

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スナップシャックル スイベル ベルト用の型番2374のページです。 型番2374に関する仕様情報を記載しております。
    スナップシャックル スイベル ベルト用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スナップシャックル スイベル ベルト用
    フォールディングパッドアイ(3穴)
    スナップシャックル スイベル
    ステンレス スイベル
    スイベル(ステンレス製)
    ステンレス スイベル MSタイプ
    メーカーWichardWichardWichardハイロジックトラスコ中山水本機械製作所
    通常価格15,08311,35211,747 -890 -841 -684 -
    通常出荷日1日目1日目1日目3日目1日目1日目〜
    種類スイベル・スナップビラカンスイベル・スナップスイベルスイベルスイベル
    使用荷重(kg)960-----
    使用荷重(kN)9.4140.01----
    d(mm)3010----
    L(mm)80-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト