ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

フォールディングパッドアイ(3穴)

通常単価(税別)
11,352
税込単価
12,487
通常出荷日:1日目

【特長】・丁寧に鍛造されているため、荷重の角度に関係なく優れた使用荷重です・ステンレス(SUS316L...

詳細を確認

型番:

6606
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6606の仕様・寸法情報

種類
ビラカン
使用荷重(kN)
40.01
A(mm)
75
B(mm)
45
C(mm)
25
d(mm)
10
D(mm)
80
D1(mm)
10
JANコード
3587790066067
質量(g)
360.000
トラスココード
362-4436
材質1
ステンレス(SUS316L)

型番リスト

表示件数
型番
6606
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,352
( 12,487 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丁寧に鍛造されているため、荷重の角度に関係なく優れた使用荷重です
・ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります
・ISO15085準拠品です
・リング部は倒すことができます
【用途】
・壁面や床などに取り付け、チェーンやロープなどの固定用金具として

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フォールディングパッドアイ(3穴)の型番6606のページです。 型番6606に関する仕様情報を記載しております。
フォールディングパッドアイ(3穴)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フォールディングパッドアイ(3穴)
スナップシャックル スイベル ベルト用
A-ブロック オーフ頭(回転式)50mm (3車・3車ベケ付・4車)
ライトシンブル(ステンレス製)
D40KZ/D00KZスナップ
ステンレス ロングワイドシャックル
メーカーWichardWichardフジワラトラスコ中山ハイロジック水本機械製作所
通常価格11,35215,08311,765 -357 -225 -1,250 -
通常出荷日1日目1日目6日目在庫品1日目〜2日目1日目
種類ビラカンスイベル・スナップ滑車・スライダーシンブルスイベル・スナップシャックル
使用荷重(kN)40.019.41----
A(mm)75-----
B(mm)45-----
C(mm)25-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト