17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

BOメジコン#200LP

通常単価(税別)
15,74259,145
税込単価
17,31665,060
通常出荷日:4日目

【特長】・打ち継ぎ可能時間長時間タイプ(最大3日間)です【用途】・新・旧コンクリート打ち継ぎ、嵩上げ用...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤2液タイプ
  • 淡黄色
  • 可使時間(分)
    50(夏)、30(冬)
  • 硬化時間(分)
    3日以内
  • 使用温度範囲(℃)
    5以上
  • 色(主剤/硬化剤)
    白/淡黄色
  • 可使時間(23℃)
    30分(夏)、30分(冬)
  • 硬化時間(23℃)
    打ち継ぎ可能時間 夏3日以内 冬3日以内
  • 材質1
    エポキシ樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

容量(kg)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
4
4000.0
200-8405
1個
16
16000.0
200-8380
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,742
( 17,316 )
4日目
59,145
( 65,060 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・打ち継ぎ可能時間長時間タイプ(最大3日間)です
【用途】
・新・旧コンクリート打ち継ぎ、嵩上げ用接着剤に
・コンクリート基礎、橋、堤防、砂防堰堤、ダムといった土木構造物の打ち継ぎ、嵩上げに
・塗布してから型枠組み等の作業でコンクリート打設まで長時間かかる場合に
【材質】
・エポキシ樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BOメジコン#200LPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BOメジコン#200LP
BOメジコン#30
BOメジコン#200RM速乾
BOメジコン#10S
BOメジコン#10S-OZ
BOメジコン#200
メーカービーオーケミカルビーオーケミカルビーオーケミカルビーオーケミカルビーオーケミカルビーオーケミカル
通常価格15,742-13,904 -17,82741,547 -20,01916,232 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品種類接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ
淡黄色その他その他その他淡黄色
可使時間(分)50(夏)、30(冬)15~3010(23℃)15(夏)、30~50(春秋)、60(冬)30(夏)、30~50(春秋)、40(冬)-
硬化時間(分)3日以内480~960120(23℃)960(夏)、960~1440(春秋)、1440(冬)960(夏)、960~1440(春秋)、2400(冬)30以内(夏期)、180以内(冬期)
使用温度範囲(℃)5以上5以上5以上5以上5以上5以上

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト