17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

BOメジコン#10S

通常単価(税別)
41,54765,259
税込単価
45,70271,785
通常出荷日:4日目

【特長】・接着性と復元性を兼ね備えたエポキシ樹脂系弾性シール材です・伸び率40%以上です・水質安全性・...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤2液タイプ
  • その他
  • 可使時間(分)
    15(夏)、30~50(春秋)、60(冬)
  • 硬化時間(分)
    960(夏)、960~1440(春秋)、1440(冬)
  • 使用温度範囲(℃)
    5以上
  • 色詳細
    グレー
  • 色(主剤/硬化剤)
    白/黒
  • 可使時間(23℃)
    50分(夏型)、30分(冬型)
  • 硬化時間(23℃)
    24時間(夏型)、16時間(冬型)
  • 材質1
    弾性エポキシ樹脂

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

容量(kg)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
20
20000.0
200-8390
1個
10
10000.0
200-8389
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,259
( 71,785 )
4日目
41,547
( 45,702 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接着性と復元性を兼ね備えたエポキシ樹脂系弾性シール材です
・伸び率40%以上です
・水質安全性・環境面にも優れております
【用途】
・土木建設用弾性接着シール剤に
・用水路、道路、橋梁、下水道、雨水排水路、レジン管、水管橋、防水水槽等ボックスカルバート、トラフ等接合目地部、その他鉄構造物とコンクリート構造物の間隙シールに
【材質】
・弾性エポキシ樹脂

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BOメジコン#10Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BOメジコン#10S
BOメジコン#10S-OZ
BOメジコン#30
BOメジコン#200RM速乾
BOメジコン#200
BOメジコン#200LP
メーカービーオーケミカルビーオーケミカルビーオーケミカルビーオーケミカルビーオーケミカルビーオーケミカル
通常価格41,547-20,01913,824 -17,82716,232 -15,742 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品種類接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ
その他その他その他淡黄色淡黄色
可使時間(分)15(夏)、30~50(春秋)、60(冬)30(夏)、30~50(春秋)、40(冬)15~3010(23℃)-50(夏)、30(冬)
硬化時間(分)960(夏)、960~1440(春秋)、1440(冬)960(夏)、960~1440(春秋)、2400(冬)480~960120(23℃)30以内(夏期)、180以内(冬期)3日以内
使用温度範囲(℃)5以上5以上5以上5以上5以上5以上

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト