17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

百葉箱(大型)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

百葉箱(大型)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

099-1103

2025年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・百葉箱大型です
・観測機器を雨水や直射日光から保護するための装置です
・樹脂系塗料により、耐候性にも優れています
・本体の金具類は耐腐食性に優れたステンレス(SUS430)を多用しています
【用途】
・ビル、倉庫、農業用ビニールハウスなどの温湿度・空調管理に
・学校の教材など
【材質】
・木製
・ステンレス

ご注意

  • 脚部は別売です。
  • 組立や設置は別途費用がかかります。
  • 穴、曲げ、溶接加工部に錆が発生する場合やひび割れた箇所もありますが、品質には問題ありません。
  • 長期間ご使用いただくためには、水拭きや補修用ペンキでの再塗装など定期的なメンテナンスが必要です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他アクセサリ
奥行(mm)
1000
高さ(mm)
1950
幅(mm)
1000
羽根形状
単葉
質量(g)
34000.0
トラスココード
207-5006
材質1
木製
材質2
ステンレス
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト