ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロガーボックスセット

通常単価(税別)
38,461
税込単価
42,307
通常出荷日:4日目

【特長】・データロガーを収納できるボックスとシェルターのセット品です・センサーは内部に引っ掛けて固定し...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他アクセサリ
  • 奥行(mm)
    381
  • 寸法(mm)
    収納ボックス内寸法:70×40×110
  • 質量(g)
    1300.000
  • トラスココード
    207-5406

ご注意

  • データロガーは別売りです。
  • 収納するデータロガーの動作環境についてはお客様にてご確認下さい。

型番:

091-1181
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

091-1181の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他アクセサリ
奥行(mm)
381
寸法(mm)
収納ボックス内寸法:70×40×110
質量(g)
1300.000
トラスココード
207-5406
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
091-1181
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,461
( 42,307 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・データロガーを収納できるボックスとシェルターのセット品です
・センサーは内部に引っ掛けて固定します
【セット内容】
・091-1151(シェルター10枚タイプ)
・収納ボックス

ご注意

  • データロガーは別売りです。
  • 収納するデータロガーの動作環境についてはお客様にてご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロガーボックスセットの型番091-1181のページです。 型番091-1181に関する仕様情報を記載しております。
ロガーボックスセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロガーボックスセット
百葉箱(壁掛け型6号)
百葉箱(特小型5号)
百葉箱(鉄柱型7号)
百葉箱 専用脚
百葉箱(小型)
メーカー大平産業大平産業大平産業大平産業大平産業大平産業
通常価格38,46154,647132,21196,95535,000136,619 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目〜4日目〜
商品タイプその他アクセサリその他アクセサリその他アクセサリその他アクセサリ-その他アクセサリ
奥行(mm)381171720453.51140825
寸法(mm)収納ボックス内寸法:70×40×110-----
質量(g)1300.0004000.027000.013000.016500.0-
トラスココード207-5406207-5047207-5031207-5048--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト