ファクトリーサプライ用品技術窓口

百葉箱(特小型5号)

通常単価(税別)
132,211
税込単価
145,432
通常出荷日:4日目

【特長】・観測機器を雨水や直射日光から保護するための装置です・設置条件や気象条件に合わせて選択可能です...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他アクセサリ
  • 奥行(mm)
    720
  • 高さ(mm)
    1620
  • 幅(mm)
    720
  • 羽根形状
    単葉
  • 質量(g)
    27000.0
  • トラスココード
    207-5031
  • 材質1
    木製
  • 材質2
    ステンレス

ご注意

  • 組立や設置は別途費用がかかります。
  • 穴、曲げ、溶接加工部に錆が発生する場合やひび割れた箇所もありますが、品質には問題ありません。
  • 長期間ご使用いただくためには、水拭きや補修用ペンキでの再塗装など定期的なメンテナンスが必要です。

型番:

091-1091
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

091-1091の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他アクセサリ
奥行(mm)
720
高さ(mm)
1620
幅(mm)
720
羽根形状
単葉
質量(g)
27000.0
トラスココード
207-5031
材質1
木製
材質2
ステンレス
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
091-1091
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
132,211
( 145,432 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・観測機器を雨水や直射日光から保護するための装置です
・設置条件や気象条件に合わせて選択可能です
・本体の金属類は耐腐食性に優れたステンレスを使用しています
【用途】
・ビル、倉庫、農業用ビニールハウスなどの温湿度・空調管理に
・学校の教材など
【材質】
・木製
・ステンレス

ご注意

  • 組立や設置は別途費用がかかります。
  • 穴、曲げ、溶接加工部に錆が発生する場合やひび割れた箇所もありますが、品質には問題ありません。
  • 長期間ご使用いただくためには、水拭きや補修用ペンキでの再塗装など定期的なメンテナンスが必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

百葉箱(特小型5号)の型番091-1091のページです。 型番091-1091に関する仕様情報を記載しております。
百葉箱(特小型5号)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
百葉箱(特小型5号)
百葉箱(壁掛け型6号)
百葉箱(鉄柱型7号)
百葉箱(小型)
百葉箱(中型)
百葉箱 専用脚
メーカー大平産業大平産業大平産業大平産業大平産業大平産業
通常価格132,21154,64796,955136,619 -162,180 -35,000
通常出荷日4日目4日目4日目4日目〜4日目1日目〜
商品タイプその他アクセサリその他アクセサリその他アクセサリその他アクセサリその他アクセサリ-
奥行(mm)720171453.58259101140
高さ(mm)162067752816911789-
幅(mm)720254510825910120
羽根形状単葉単葉単葉---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト