ファクトリーサプライ用品技術窓口

セーフティーポール WSP-1

通常単価(税別)
15,86613,260
税込単価
17,45314,586
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:18日目

【特長】・パレットラックのリフトなど衝突防止用ポールです。・トラックの出入り口の門扉の破損防止に有効で...

詳細を確認
  • 商品タイプ1
    バリケード
  • イエロー
  • 径×長さ (mm×m)
    114×1
  • 高さ (mm)
    1000
  • ベース(mm)
    203×203
  • JANコード
    4582281062923
  • 質量(g)
    10000.0
  • トラスココード
    250-0179
  • 材質1
    スチール

ご注意

  • 取付用のアンカーボルトは付属しておりません。

型番:

WSP-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WSP-1の仕様・寸法情報

商品タイプ1
バリケード
イエロー
径×長さ(mm×m)
114×1
高さ(mm)
1000
ベース(mm)
203×203
JANコード
4582281062923
質量(g)
10000.0
トラスココード
250-0179
材質1
スチール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
WSP-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,86613,260
( 14,586 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パレットラックのリフトなど衝突防止用ポールです。
・トラックの出入り口の門扉の破損防止に有効です。
【用途】
・ラックの柱や門扉・壁の保護。
【材質】
・スチール

ご注意

  • 取付用のアンカーボルトは付属しておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーフティーポール WSP-1の型番WSP-1のページです。 型番WSP-1に関する仕様情報を記載しております。
セーフティーポール WSP-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーフティーポール WSP-1
プラチェーン内蔵ポール バリネオPro
カーボーイ やわらかゴムポール用ウエイト
LEDライト付きチェーンスタンド
コーン用プラスチックチェーン
Φ60×1280mm やわらかゴムポール(イエロー/ブラック)
メーカーワコーパレット中発販売カーボーイテラモト日本緑十字社エスコ
通常価格15,86621,6002,136 -34,822 -1,05811,400
通常出荷日18日目11日目4日目1日目1日目2日目
商品タイプ1バリケードプラチェーンバリケードプラチェーンプラチェーンプラチェーン
イエローイエローブラックシルバーイエロー/ブラックイエロー/ブラック
径×長さ(mm×m)114×160×7.5360×39-6.0×260×1.28
高さ(mm)10001050-900--
ベース(mm)203×203-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト