ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 TRUSCO グリスニップル ストレートタイプ【3~50個入り】 |
|
ザーレン パルサールブ M グリス用マルチポイント設置キット(2箇所) |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
長野計器 普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ) |
|
荏原製作所 ラインポンプ (三相200V) |
型番
【特長】
・2本の配管を引き込む並列作動式分配弁です
・ポンプから送られてくる潤滑剤を各軸受に適量に分配します
・調整ねじにより吐出量の調整が個々に可能です
・現場において給脂箇所の増減が自由にできるため拡張性があります
・メインピストンの両サイドのグリスをそれぞれ別の吐出口から吐出します
・ピストン1本で2箇所に給脂できるので経済的です
【用途】
・搬送設備、建設機械など
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヤマダコーポレーション
カートリッジグリスガン(カートリッジグリス専用)
4.3通常価格(税別):3,693円

トラスコ中山
グリスガン用ホース・ノズル(ハイドロリックニップル用)
4.3通常価格(税別):808円~

エスコ
400ml グリースガン(エアー式)連続吐出タイプ
0通常価格(税別):14,600円

KWK
手動式給脂ポンプ 400gグリスカートリッジ
0通常価格(税別):25,966円

トラスコ中山
TRUSCO リチウム万能グリス 淡褐色
4.3通常価格(税別):369円~

出光興産
ダフニーエポネックスSR
4.3通常価格(税別):15,833円~

東レ・ダウコーニング
HVG 高真空用グリース 淡白透明色
5通常価格(税別):3,337円

トラスコ中山
TRUSCO リチウム万能グリス カートリッジタイプ
5通常価格(税別):960円

協同油脂
マルテンプ LRL No.3 (ボールねじ用)
4.7通常価格(税別):3,343円