ファクトリーサプライ用品技術窓口

絶縁オーバーシューズ YS-111-15-01

通常単価(税別)
22,015
税込単価
24,217
通常出荷日:1日目

安全靴の上から履ける絶縁靴です。【特長】・安全靴の上から履けるため、安全靴を脱ぐ必要がありません。・左...

詳細を確認

ご注意

  • 6カ月に1回の定期自主点検を行ってください。
  • ハシゴの昇降、柱上作業などには使用できません。
  • 雨天などによりオーバーシューズに水分が付着して濡れた状態では絶縁性能が低下する恐れがあるので使用は控えてください。
  • 安全靴の靴ひもや作業ズボンの裾などがオーバーシューズの外側に出ないように注意してください。絶縁効果が損なわれることがあります。

型番:

YS-111-15-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YS-111-15-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
絶縁用品
規格
その他規格
使用電圧(V以下)
7000
サイズ
フリー
トラスココード
365-6808
質量(g)
800
材質1
エラストマー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
YS-111-15-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,015
( 24,217 )
1日目

詳細情報

基本情報

安全靴の上から履ける絶縁靴です。
【特長】
・安全靴の上から履けるため、安全靴を脱ぐ必要がありません。
・左右同型でフリーサイズ(25~28cmに対応)。
・作業者間で共用可能。安全靴の上から履くので衛生上の問題はありません。
・バックル固定式で容易に着脱可能。ベルトとバックルで密着させるためワンタッチで着脱できます。
・高強度繊維の中敷きを採用しているので安全靴の底に付着した砂利などによる損傷を防ぎます。
【仕様】
・寸法:L330×W123×H170mm
・質量:800g/本
・使用電圧:7,000V以下
・型式検定合格
・材質:エラストマー

ご注意

  • 6カ月に1回の定期自主点検を行ってください。
  • ハシゴの昇降、柱上作業などには使用できません。
  • 雨天などによりオーバーシューズに水分が付着して濡れた状態では絶縁性能が低下する恐れがあるので使用は控えてください。
  • 安全靴の靴ひもや作業ズボンの裾などがオーバーシューズの外側に出ないように注意してください。絶縁効果が損なわれることがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁オーバーシューズ YS-111-15-01の型番YS-111-15-01のページです。 型番YS-111-15-01に関する仕様情報を記載しております。
絶縁オーバーシューズ YS-111-15-01のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁オーバーシューズ YS-111-15-01
高圧用絶縁ゴム手袋(7000V)EA640ZE-2S,EA640ZE-6
電気用ゴム手袋 普通型
低圧ゴム手袋(薄手タイプ)
絶縁ゴム長靴 YS-111-14-09
絶縁ゴム長靴
メーカーヨツギエスコ渡部工業渡部工業ヨツギヨツギ
通常価格22,01524,99723,510 -4,02421,44020,503 -
通常出荷日1日目6日目1日目〜2日目1日目1日目
商品タイプ絶縁用品絶縁グローブ絶縁グローブ絶縁グローブ絶縁用品絶縁用品
規格その他規格JIS規格品JIS規格品JIS規格品-規格無し
使用電圧(V以下)7000交流7000/直流70007000直流750V以下または交流300V以下70007000
サイズフリーS-フリー--
トラスココード365-6808---147-7988-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐電保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト