17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プーマセーフティ スプリント2.0

通常単価(税別)
10,94912,625
税込単価
12,04413,888
通常出荷日:1日目

【特長】・脱ぎ履きが楽な面ファスナータイプです【用途】・足への危険を伴う現場作業用【材質】・先芯:合成...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業靴
  • 規格
    JSAA規格品
  • 形状
    短靴
  • 耐油性
    なし
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 甲被タイプ
    マジック式
  • 先芯
    あり
  • 耐圧迫荷重(kN)
    10±0.1
  • 材質1
    先芯:合成樹脂
  • 材質2
    アッパー:合成繊維
  • 材質3
    ソール:合成底
  • 規格詳細
    JSAA A種
  • 材質4
    インソール:EVA
  • 足幅サイズ
    EEE

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

カラー

サイズ

(cm)

カラー詳細

JANコード

トラスココード

質量(g)

US(アメリカ)規格サイズ

最小発注数量
黄系
26
イエロー
4051428097918
267-0578
765
8
1個
赤系
25
レッド
4051428097963
267-0562
725
7
1個
赤系
25.5
レッド
4051428098007
267-0564
750
7.5
1個
赤系
26
レッド
4051428097970
267-0575
765
8
1個
赤系
26.5
レッド
4051428098014
267-0563
780
8.5
1個
赤系
28
レッド
4051428097994
267-0571
835
10
1個
灰系
25
グレー
4051428098021
267-0570
725
7
1個
灰系
26
グレー
4051428098038
267-0572
765
8
1個
灰系
26.5
グレー
4051428098076
267-0573
780
8.5
1個
灰系
28
グレー
4051428098052
267-0561
835
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,949
( 12,044 )
1日目
12,625
( 13,888 )
1日目
12,625
( 13,888 )
1日目
12,625
( 13,888 )
1日目
12,625
( 13,888 )
1日目
12,625
( 13,888 )
1日目
10,949
( 12,044 )
1日目
12,625
( 13,888 )
1日目
10,949
( 12,044 )
1日目
10,949
( 12,044 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・脱ぎ履きが楽な面ファスナータイプです
【用途】
・足への危険を伴う現場作業用
【材質】
・先芯:合成樹脂
・アッパー:合成繊維
・ソール:合成底
・インソール:EVA

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プーマセーフティ スプリント2.0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プーマセーフティ スプリント2.0
安全ゴム長靴 K-2
作業用長靴 ジョルディック DX2
2層ウレタン軽量安全靴 BZ11
2層ウレタン耐滑・軽量安全靴 7511黒
2層ウレタン耐滑・軽量安全靴 7517黒
メーカーPUMAアイトス福山ゴム工業シモンシモンシモン
通常価格10,949-3,887 -3,979 -5,745 -5,700 -6,000 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜1日目〜
商品タイプ作業靴安全靴作業靴安全靴安全靴安全靴
規格JSAA規格品規格無し規格無しJIS規格品JIS規格品JIS規格品
形状短靴長靴長靴短靴短靴短靴
耐油性なしなしなしなしなしあり
静電気帯電防止機能なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト