17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

強力アルミチェーン

通常単価(税別)
21,77043,540
税込単価
23,94747,894
通常出荷日:7日目

【特長】・軽くて、耐久性・耐食性に優れているアルミ製チェーンです。【材質】・アルミ軽合金

詳細を確認
  • 全長はリンク内側×内側です。
  • ご注文時は長さのご指定をお願いします。
  • メーカー加工(長さ・リンク数カット)です。m単位ではなく、「本」単位での品番です。(一種類のチェーンの一線径につき、1~30mまで品番があります)
  • 必要な長さの小数点以下は切り上げで品番をご指定ください。(1.5mの場合は2mの品番を選んでください)
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

使用荷重(kN)

線径d(mm)

内長P(mm)

内幅W(mm)

JANコード

最小発注数量
159-9002
2010.0
0.39
3.5
27.5
6
4982970681426
1個
159-8803
2700.0
0.59
4
30
6.5
4982970681464
1個
160-0327
6600.0
1.76
6
36
10
4982970681549
1個
159-9949
8400.0
2.16
7
37
11
4982970681563
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,770
( 23,947 )
7日目
23,748
( 26,123 )
7日目
31,665
( 34,832 )
7日目
43,540
( 47,894 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて、耐久性・耐食性に優れているアルミ製チェーンです。
【材質】
・アルミ軽合金

ご注意

  • 全長はリンク内側×内側です。
  • ご注文時は長さのご指定をお願いします。
  • メーカー加工(長さ・リンク数カット)です。m単位ではなく、「本」単位での品番です。(一種類のチェーンの一線径につき、1~30mまで品番があります)
  • 必要な長さの小数点以下は切り上げで品番をご指定ください。(1.5mの場合は2mの品番を選んでください)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力アルミチェーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力アルミチェーン
アルミカラーチェーン ゴールド
ステンレスチェーン
ステンレス セーフティーチェーン
ステンレスビクターチェーン ステンレス(SUS304)
ステンレスチェーン(ショートチェーン)
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格21,770-25,727 -9,567 -9,12615,504 -9,674 -
通常出荷日7日目7日目7日目4日目4日目〜4日目〜
種類チェーンチェーン-チェーン-チェーン
材質1アルミ軽合金アルミ軽合金-材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げステンレス(SUS304)-
全長(m)29.1~29.929.1~29.9--29.1~29.9-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト