17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

黄銅チェーン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,39218,785
税込単価
10,33120,664

【特長】・銅と亜鉛を主成分とした合金で、鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしていま...

詳細情報を確認する
  • 種類
    チェーン
  • 材質
  • 材質詳細
    黄銅
  • 材質2
    表面処理:バレル研磨仕上げ
  • 使用荷重(kN)
    2.06
  • 線径d(mm)
    6
  • 内長P(mm)
    36
  • 内幅W(mm)
    10

ご注意

  • 全長はリンク内側×内側です。
  • ご注文の際は長さのご指定をお願いします。
  • メーカー加工(長さ・リンク数カット)です。m単位ではなく、「本」単位での品番です。(一種類のチェーンの一線径につき、1~30mまで品番があります)
  • 必要な長さの小数点以下は切り上げで品番をご指定ください。(1.5mの場合は2mの品番を選んでください)
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    質量(g)

    全長(m)

    最小発注数量
    159-9927
    678.0
    0~1
    1個
    159-9722
    1356.0
    1.1~2
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,392
    ( 10,331 )
    7日目
    18,785
    ( 20,664 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・銅と亜鉛を主成分とした合金で、鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
    【材質】
    ・黄銅
    ・表面処理:バレル研磨仕上げ

    ご注意

    • 全長はリンク内側×内側です。
    • ご注文の際は長さのご指定をお願いします。
    • メーカー加工(長さ・リンク数カット)です。m単位ではなく、「本」単位での品番です。(一種類のチェーンの一線径につき、1~30mまで品番があります)
    • 必要な長さの小数点以下は切り上げで品番をご指定ください。(1.5mの場合は2mの品番を選んでください)
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    黄銅チェーンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    黄銅チェーン
    黄銅ビクターチェーン(真鍮)
    ステンレスチェーン(ショートチェーン)
    ステンレス セーフティーミニチェーン
    ステンレス スーパーデフチェーン
    ボールチェーン
    メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所ミスミ
    通常価格9,392-20,756 -9,674 -1,266 -3,688 --
    通常出荷日7日目7日目4日目〜4日目〜1日目〜6日目
    種類チェーン-チェーンチェーンチェーンボールチェーン
    材質SUS304SUS304SUS420J2ステンレス
    材質詳細黄銅黄銅-ステンレス(SUS304)ステンレスSUS420J2-
    材質2表面処理:バレル研磨仕上げ表面処理:バレル研磨仕上げ表面処理:バレル研磨仕上げ仕上げ:バレル研磨仕上げ--
    使用荷重(kN)2.06-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト