ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

チューブ保護ステンレスチェーン ブラック

通常単価(税別)
18,719
税込単価
20,591
通常出荷日:7日目

【特長】・チューブのカラー7色展開で、用途により色分けが可能です。【材質】・ステンレス(SUS304)...

詳細を確認
  • 全長はリンク内側×内側です。
  • ご注文の際は長さのご指定をお願いします。
  • メーカー加工(長さ・リンク数カット)です。m単位ではなく、「本」単位での品番です。(一種類のチェーンの一線径につき、1~30mまで品番があります)
  • 必要な長さの小数点以下は切り上げで品番をご指定ください。(1.5mの場合は2mの品番を選んでください)
詳細を確認

型番:

8HB-BK-3C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8HB-BK-3Cの仕様・寸法情報

種類
チェーン
材質
[ステンレス] SUS304
ブラック
トラスココード
154-2036
質量(g)
3450.0
材質2
チューブ:PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド)
使用荷重(kN)
5.88
線径d(mm)
8
全長(m)
2.1~3
内長P(mm)
38
内幅W(mm)
12
RoHS?
-

型番リスト

表示件数
型番
8HB-BK-3C

種類

トラスココード

質量(g)

使用荷重(kN)

線径d(mm)

全長(m)

内長P(mm)

内幅W(mm)

RoHS?最小発注数量
チェーン
154-2036
3450.0
5.88
8
2.1~3
38
12
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,719
( 20,591 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チューブのカラー7色展開で、用途により色分けが可能です。
【材質】
・ステンレス(SUS304)
・チューブ:PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド)

ご注意

  • 全長はリンク内側×内側です。
  • ご注文の際は長さのご指定をお願いします。
  • メーカー加工(長さ・リンク数カット)です。m単位ではなく、「本」単位での品番です。(一種類のチェーンの一線径につき、1~30mまで品番があります)
  • 必要な長さの小数点以下は切り上げで品番をご指定ください。(1.5mの場合は2mの品番を選んでください)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チューブ保護ステンレスチェーン ブラックの型番8HB-BK-3Cのページです。 型番8HB-BK-3Cに関する仕様情報を記載しております。
チューブ保護ステンレスチェーン ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューブ保護ステンレスチェーン ブラック
ステンレスチェーン(ショートチェーン)
黄銅チェーン
アルミカラーチェーン ゴールド
黄銅ビクターチェーン(真鍮)
とられん鎖(保護チューブ付)
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所フジワラ
通常価格18,7199,295 -9,392 -25,727 -20,756 -12,462 -
通常出荷日7日目4日目〜7日目7日目7日目6日目
材質SUS304SUS304-ステンレス
ブラック--ゴールド--
材質2チューブ:PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド)表面処理:バレル研磨仕上げ表面処理:バレル研磨仕上げ表面処理:アルマイト処理表面処理:バレル研磨仕上げ-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト