17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

アルミカラーチェーン ゴールド

通常単価(税別)
25,72747,497
税込単価
28,30052,247
通常出荷日:7日目

【特長】・軽くて、耐久性・耐食性に優れている色付のアルミ製チェーンです。・アルマイト処理を施しているた...

詳細を確認
  • 全長はリンク内側×内側です。
  • ご注文の際は長さのご指定をお願いします。
  • メーカー加工(長さ・リンク数カット)です。m単位ではなく、「本」単位での品番です。(一種類のチェーンの一線径につき、1~30mまで品番があります)
  • 必要な長さの小数点以下は切り上げで品番をご指定ください。(1.5mの場合は2mの品番を選んでください)
詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

使用荷重(kN)

線径d(mm)

内長P(mm)

内幅W(mm)

JANコード

最小発注数量
159-9008
1470.0
0.25
3
24
5
4982970682324
1個
160-1931
2010.0
0.39
3.5
27.5
6
4982970683437
1個
160-1424
2700.0
0.59
4
30
6.5
4982970683529
1個
160-1694
4200.0
1.37
5
33
8.5
4982970682492
1個
160-1761
6600.0
1.76
6
36
10
4982970682584
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,727
( 28,300 )
7日目
25,727
( 28,300 )
7日目
31,665
( 34,832 )
7日目
35,623
( 39,185 )
7日目
47,497
( 52,247 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて、耐久性・耐食性に優れている色付のアルミ製チェーンです。
・アルマイト処理を施しているため、耐食性が向上し、9色の多彩な色展開をしてます。
【材質】
・アルミ軽合金
・表面処理:アルマイト処理

ご注意

  • 全長はリンク内側×内側です。
  • ご注文の際は長さのご指定をお願いします。
  • メーカー加工(長さ・リンク数カット)です。m単位ではなく、「本」単位での品番です。(一種類のチェーンの一線径につき、1~30mまで品番があります)
  • 必要な長さの小数点以下は切り上げで品番をご指定ください。(1.5mの場合は2mの品番を選んでください)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミカラーチェーン ゴールドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミカラーチェーン ゴールド
強力アルミチェーン
ステンレスチェーン
ステンレスビクターチェーン ステンレス(SUS304)
ステンレスチェーン(ショートチェーン)
黄銅チェーン
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格25,727-21,770 -9,567 -15,504 -9,674 -9,392 -
通常出荷日7日目7日目7日目4日目〜4日目〜7日目
種類チェーンチェーン--チェーンチェーン
ゴールド-----
材質1アルミ軽合金アルミ軽合金-ステンレス(SUS304)--
材質2表面処理:アルマイト処理-表面処理:バレル研磨仕上げ表面処理:バレル研磨仕上げ表面処理:バレル研磨仕上げ表面処理:バレル研磨仕上げ
全長(m)29.1~29.929.1~29.9-29.1~29.9--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト