17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

ステンレスチェーン(ショートチェーン)

通常単価(税別)
9,67496,729特別価格
税込単価
10,641106,402特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目~7日目

【特長】・耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。・JIS2106相当のチ...

詳細を確認
  • 全長はリンク内側×内側です。
  • ご注文の際は長さのご指定をお願いします。
  • メーカー加工(長さ・リンク数カット)です。m単位ではなく、「本」単位での品番です。(一種類のチェーンの一線径につき、1~30mまで品番があります)
  • 必要な長さの小数点以下は切り上げで品番をご指定ください。(1.5mの場合は2mの品番を選んでください)
詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

使用荷重(kN)

線径d(mm)

全長(m)

内長P(mm)

内幅W(mm)

最小発注数量
154-2240
2400.0
3.43
6
2.1~3
18.0
9.0
1個
154-0762
24000.0
3.43
6
29.1~29.9
18.0
9.0
1個
153-8794
2800.0
5.88
8
1.1~2
24
12
1個
153-8148
4200.0
5.88
8
2.1~3
24
12
1個
153-8734
4400.0
8.82
10
1.1~2
30
15.0
1個
154-3544
6600.0
8.82
10
2.1~3
30
15.0
1個
154-0152
2700.0
9.8
11
0~1
33
17.0
1個
153-8048
5400.0
9.8
11
1.1~2
33
17.0
1個
153-8127
5600.0
19.6
16
0~1
48.0
24.0
1個
154-0820
11200.0
19.6
16
1.1~2
48.0
24.0
1個
153-8088
16800.0
19.6
16
2.1~3
48.0
24.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,6749,294
( 10,223 )
7日目
96,72980,188
( 88,207 )
4日目
11,77510,608
( 11,669 )
7日目
17,66315,451
( 16,996 )
7日目
18,21816,430
( 18,073 )
7日目
27,32924,123
( 26,535 )
7日目
10,653
( 11,718 )
7日目
21,30919,962
( 21,958 )
7日目
27,57515,532
( 17,085 )
7日目
50,55529,564
( 32,520 )
7日目
75,83143,443
( 47,787 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
・JIS2106相当のチェーンです。
【材質】
・ステンレス(SUS304)
・表面処理:バレル研磨仕上げ

ご注意

  • 全長はリンク内側×内側です。
  • ご注文の際は長さのご指定をお願いします。
  • メーカー加工(長さ・リンク数カット)です。m単位ではなく、「本」単位での品番です。(一種類のチェーンの一線径につき、1~30mまで品番があります)
  • 必要な長さの小数点以下は切り上げで品番をご指定ください。(1.5mの場合は2mの品番を選んでください)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスチェーン(ショートチェーン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスチェーン(ショートチェーン)
黄銅チェーン
ステンレス ボールチェーン
三つ組 チェーン ステンレス
ボールチェーン(ステンレス製)
ワイドマンテル リール巻チェーン ステンレス
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所ニッサチェイントラスコ中山ニッサチェイン
通常価格9,674-9,392 -1,290 -7,688 -686 -9,704 -
通常出荷日4日目〜7日目1日目〜5日目在庫品1日目〜5日目
種類チェーンチェーンボールチェーンチェーンボールチェーンチェーン
材質SUS304SUS304SUS304ステンレス(SUS305)SUS304
材質2表面処理:バレル研磨仕上げ表面処理:バレル研磨仕上げ----
よく一緒に購入される商品

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト