17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

黄銅ビクターチェーン(真鍮)

通常単価(税別)
20,75637,226
税込単価
22,83240,949
通常出荷日:7日目

【特長】・銅と亜鉛を主成分とした合金で、鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。【材質】・黄銅・表面...

詳細を確認
  • 全長はリンク内側×内側です。
  • ご注文の際は長さのご指定をお願いします。
  • メーカー加工(長さ・リンク数カット)です。m単位ではなく、「本」単位での品番です。(一種類のチェーンの一線径につき、1~30mまで品番があります)
  • 必要な長さの小数点以下は切り上げで品番をご指定ください。(1.5mの場合は2mの品番を選んでください)
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

種類

トラスココード

質量(g)

使用荷重(kN)

線径d(mm)

全長(m)

内長P(mm)

内幅W(mm)

JANコード

RoHS?最小発注数量
チェーン
159-9668
1080.0
0.074
1.2
29.1~29.9
17.6
3.5
4982970683277
-
1個
チェーン
159-8596
2910.0
0.2
2
29.1~29.9
28
5.5
4982970683352
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,756
( 22,832 )
7日目
37,226
( 40,949 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・銅と亜鉛を主成分とした合金で、鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
【材質】
・黄銅
・表面処理:バレル研磨仕上げ

ご注意

  • 全長はリンク内側×内側です。
  • ご注文の際は長さのご指定をお願いします。
  • メーカー加工(長さ・リンク数カット)です。m単位ではなく、「本」単位での品番です。(一種類のチェーンの一線径につき、1~30mまで品番があります)
  • 必要な長さの小数点以下は切り上げで品番をご指定ください。(1.5mの場合は2mの品番を選んでください)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

黄銅ビクターチェーン(真鍮)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
黄銅ビクターチェーン(真鍮)
黄銅チェーン
ステンレス スーパーデフチェーン
ステンレスチェーン(ショートチェーン)
ステンレス セーフティーミニチェーン
チューブ保護ステンレスチェーン ブラック
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格20,756-9,392 -3,688 -9,674 -1,266 -18,619
通常出荷日7日目7日目1日目〜4日目〜4日目〜7日目
材質SUS420J2SUS304SUS304SUS304
材質詳細黄銅黄銅ステンレスSUS420J2-ステンレス(SUS304)-
材質2表面処理:バレル研磨仕上げ表面処理:バレル研磨仕上げ-表面処理:バレル研磨仕上げ仕上げ:バレル研磨仕上げチューブ:PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト