17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トータルステーション"TT-N45"

通常単価(税別)
688,703
税込単価
757,573
通常出荷日:19日目

【特長】・一人で簡単測距ノンプリで最大400mです・可視レーザーポインターで位置確認ができます・レーザ...

詳細を確認

ご注意

  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

型番:

TT-N45
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TT-N45の仕様・寸法情報

商品タイプ
回転レーザー
測定範囲
ノンプリ:0.5~400m、付属ミニプリズム:1.6~3500m
JANコード
4975364142382
トラスココード
244-3638
質量(g)
5500.000
材質1
本体:アルミ、ABS
電源
ニッケル水素電池
材質2
キャリングケース:PP
保護等級
IP66
最小表示
1"、5"、10"を選択可
最短合焦距離(m)
1.6
倍率(倍)
26

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
TT-N45
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
688,703
( 757,573 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一人で簡単測距ノンプリで最大400mです
・可視レーザーポインターで位置確認ができます
・レーザー求心で簡単設置できます
・用途に合わせて距離測定ができます
・現場で求められるプログラムを厳選搭載しています
・データ入出力ソフトウェア(Windows10用)が付属しています
・大きい文字で見やすい日本語表記ディスプレイです
【用途】
・土木、建築現場測量として
【材質】
・本体:アルミ、ABS
・キャリングケース:PP

ご注意

  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トータルステーション"TT-N45"の型番TT-N45のページです。 型番TT-N45に関する仕様情報を記載しております。
トータルステーション"TT-N45"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トータルステーション"TT-N45"
ローテティングレーザー 315H デジタル受光器付
ゼロブルーTYZ(縦:1方向矩・横:1方向・地墨)
トータルステーションTT-N45用ACアダプター
トータルステーションTT-N45用データ転送ケーブル
GEEZA-KYR(縦:3方向矩・横:1方向・地墨) 本体+受光器+三脚
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格688,703124,76067,0315,1197,231271,803
通常出荷日19日目1日目1日目19日目19日目1日目
商品タイプ回転レーザー回転レーザーレーザー墨出器--レーザー墨出器
測定範囲ノンプリ:0.5~400m、付属ミニプリズム:1.6~3500m直径約2~600m----
JANコード497536414238249753641422904975364141712497536414248149753641424984975364048714
トラスココード244-3638207-1045149-4860244-3666244-3640761-7909
質量(g)5500.00018001000115.00054.0002910

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト