17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マントルヒーター(パイプ用) MHPシリーズ

通常単価(税別)
11,25052,500特別価格
税込単価
12,37557,750特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:18日目

【特長】・ガラス器具や真空部品・配管等を包み込んで加熱・保温する装置です・ガラス器具を傷付けることなく...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ヒーター
  • 電源
    100V
  • 耐熱温度(℃)
    400
  • 電源詳細(V)
    AC100(コネクタ付き)
  • 材質1
    ガラス繊維

ご注意

  • ヒーター保護の過昇温防止の為に温度制御器をご使用ください。(温調器付きを除く)ご使用時は400℃以下になるようにご使用ください。
未確定 20 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数

ヒーター容量

(W)

長さ

(mm)

内径(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
100
100
20
4989999719130
110.000
207-7033
1個
120
200
20
4989999719147
180.000
207-7034
1個
150
300
20
4989999719154
260.000
207-7035
1個
200
500
20
4989999719161
390.000
207-7036
1個
100
100
30
4989999719178
130.000
207-7037
1個
150
200
30
4989999719185
230.000
207-7038
1個
200
300
30
4989999719192
260.000
207-7039
1個
250
500
30
4989999719208
420.000
207-7040
1個
250
100
50
4989999719215
220.000
207-7041
1個
250
200
50
4989999719222
400.000
207-7042
1個
300
300
50
4989999719239
560.000
207-7043
1個
350
500
50
4989999719246
900.000
207-7044
1個
300
100
75
4989999719253
280.000
207-7045
1個
300
200
75
4989999719260
490.000
207-7046
1個
350
300
75
4989999719277
700.000
207-7047
1個
400
500
75
4989999719284
900.000
207-7048
1個
350
100
100
4989999992755
350.000
207-7029
1個
400
200
100
4989999992762
700.000
207-7030
1個
450
300
100
4989999992779
1000.000
207-7031
1個
500
500
100
4989999992786
1600.000
207-7032
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,250
( 12,375 )
18日目
14,625
( 16,088 )
18日目
18,000
( 19,800 )
18日目
24,75023,589
( 25,948 )
18日目
12,503
( 13,753 )
18日目
16,253
( 17,878 )
18日目
20,003
( 22,003 )
18日目
27,50326,215
( 28,837 )
18日目
16,875
( 18,563 )
18日目
21,99820,966
( 23,063 )
18日目
27,00025,733
( 28,306 )
18日目
37,12534,407
( 37,848 )
18日目
20,250
( 22,275 )
18日目
26,37825,140
( 27,654 )
18日目
32,49830,119
( 33,131 )
18日目
45,00040,864
( 44,950 )
18日目
23,49822,395
( 24,635 )
18日目
30,62328,381
( 31,219 )
18日目
37,50034,758
( 38,234 )
18日目
52,50047,675
( 52,443 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラス器具や真空部品・配管等を包み込んで加熱・保温する装置です
・ガラス器具を傷付けることなく柔軟にフィットし、熱衝撃が少なく保温性に優れた効率の良い加熱具です
【用途】
・パイプ用
【材質】
・ガラス繊維

ご注意

  • ヒーター保護の過昇温防止の為に温度制御器をご使用ください。(温調器付きを除く)ご使用時は400℃以下になるようにご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マントルヒーター(パイプ用) MHPシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マントルヒーター(パイプ用) MHPシリーズ
マントルヒーター(ビーカー用) MHBシリーズ
マントルヒーター 丸底フラスコ用 MHSシリーズ
マントルヒーター(丸底フラスコ用・温調器付) MHSCシリーズ
マントルヒーター GBRTシリーズ
マントルヒーター GBシリーズ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山大科電器大科電器
通常価格11,250-13,628 -12,248 -28,748 -34,830 -15,042 -
通常出荷日18日目18日目〜18日目〜18日目〜6日目〜6日目〜
商品タイプヒーターヒーターヒーターヒーターヒーターヒーター
電源100V100V100V100V100V100V
耐熱温度(℃)400-----
電源詳細(V)AC100(コネクタ付き)AC100(コネクタ付き)AC100(コネクタ付き)AC100(コネクタ付き)--
材質1ガラス繊維ガラス繊維ガラス繊維ガラス繊維--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト