17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マントルヒーター(ビーカー用) MHBシリーズ

通常単価(税別)
13,62822,500特別価格
税込単価
14,99124,750特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:18日目~19日目

【特長】・ガラス器具や真空部品・配管等を包み込んで加熱・保温する装置です・ガラス器具を傷付けることなく...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ヒーター
  • 使用温度範囲 (℃)
    〜400
  • 電源
    100V
  • 電源詳細(V)
    AC100(コネクタ付き)
  • 材質1
    ガラス繊維

ご注意

  • 規定品以外の仕様や寸法も特注で承っております。
  • ヒーター保護の過昇温防止の為に温度制御器をご使用ください。(温調器付きを除く)ご使用時は400℃以下になるようにご使用ください。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

ヒーター容量

(W)

JANコード

質量(g)

トラスココード

容量

最小発注数量
100
4989999719086
300.000
207-7017
100CC
1個
150
4989999719093
450.000
207-7018
200CC
1個
200
4989999719109
600.000
207-7019
300CC
1個
300
4989999719116
750.000
207-7020
500CC
1個
400
4989999719123
1000.000
207-7021
1000CC
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,628
( 14,991 )
19日目
15,248
( 16,773 )
18日目
17,250
( 18,975 )
18日目
18,750
( 20,625 )
18日目
22,50021,447
( 23,592 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラス器具や真空部品・配管等を包み込んで加熱・保温する装置です
・ガラス器具を傷付けることなく柔軟にフィットし、熱衝撃が少なく保温性に優れた効率の良い加熱具です
【用途】
・ビーカー用
【材質】
・ガラス繊維

ご注意

  • 規定品以外の仕様や寸法も特注で承っております。
  • ヒーター保護の過昇温防止の為に温度制御器をご使用ください。(温調器付きを除く)ご使用時は400℃以下になるようにご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マントルヒーター(ビーカー用) MHBシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マントルヒーター(ビーカー用) MHBシリーズ
マントルヒーター 丸底フラスコ用 MHSシリーズ
マントルヒーター(丸底フラスコ用・温調器付) MHSCシリーズ
マントルヒーター(パイプ用) MHPシリーズ
クリーンリボンヒーターCR10/CR50シリーズ
投込みヒーター B型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山東京硝子器械八光電機
通常価格13,628-12,248 -28,748 -11,250 -18,068 -39,966
通常出荷日18日目〜18日目〜18日目〜18日目20日目6日目
商品タイプヒーターヒーターヒーターヒーターヒーターヒーター
使用温度範囲(℃)〜400〜400〜400-200℃以下0~100
電源100V100V100V100V100V100V
電源詳細(V)AC100(コネクタ付き)AC100(コネクタ付き)AC100(コネクタ付き)AC100(コネクタ付き)--
材質1ガラス繊維ガラス繊維ガラス繊維ガラス繊維--

発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト