17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

熱転写プリンタ用回転ラベル 白/黄【1~2500個入り】

通常単価(税別)
87,270132,774特別価格
税込単価
95,997146,051特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・熱転写プリンタ用回転ラベルです・ラベルをケーブル取付後に回転させることが可能で、どの角度から...

詳細を確認

ご注意

  • メーカーの熱転写プリンタ(TDP43ME/E)を使用してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

ラベルサイズ(mm)縦×横

印字サイズ縦×横(mm)

推奨ケーブルサイズ(φmm)

ラベル数(枚)

最小発注数量
0074983394609
981.000
147-7398
44.5×12.7
9.7×12.7
4.1~5.6
5000
1個
0074983219353
975.000
147-7456
44.5×25.4
9.7×25.4
4.1~5.6
2500
1パック

2500個入り

0074983317691
1066.000
836-7476
50.8×25.4
12.7×25.4
5.6~7.1
2500
2パック

2500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
113,70382,559
( 90,815 )
1日目
87,27070,444
( 77,488 )
5日目
132,774107,188
( 117,907 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱転写プリンタ用回転ラベルです
・ラベルをケーブル取付後に回転させることが可能で、どの角度からも表示内容を確認することができます
・位置変更も可能なので、表示を見た目よくそろえることができます
・既に機器に取り付けられたケーブルを外すことなく、ラベルを簡単に取り付けることが可能です
・ケーブル密集部での使用に最適です
【用途】
・ケーブル表示
【材質】
・ビニール
・ポリエステル

ご注意

  • メーカーの熱転写プリンタ(TDP43ME/E)を使用してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱転写プリンタ用回転ラベル 白/黄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱転写プリンタ用回転ラベル 白/黄
熱転写ハンディプリンタ用旗型ラベル
熱転写プリンタ用配電盤向け銘板ラベル ポリエステル/マイクロセルラーフォーム
熱転写プリンター用セルフラミネートラベル ビニール
白無地板 エコユニボード
アルミ複合板(白)
メーカーパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットユニットユニット
通常価格87,270-7,929138,270-1,308 -2,285 -
通常出荷日1日目〜9日目5日目お見積り4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他フリー掲示板フリー掲示板
材質(本体)ビニール、ポリエステルポリエステル印字面:ポリエステル、基材:マイクロセルラーフォームビニールエコユニボードアルミ複合板

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト