ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ライトスピードエッジ 単眼鏡 DG850SBL

通常単価(税別)
28,847
税込単価
31,732
通常出荷日:2日目

【特長】・高さ測定(Zモード)搭載です・高速スキャン、50%拡張された対物レンズとフルマルチコーティン...

詳細を確認

型番:

DG850SBL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DG850SBLの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他光学機器
倍率(倍)
6
測定範囲(mm)
5000~770000
ライト有無
スケール有無
電源
CR2乾電池1本(付属)
JANコード
4580313180287
トラスココード
363-3820
質量(g)
180.000
奥行(mm)
110
幅(mm)
42
高さ(mm)
75
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DG850SBL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,847
( 31,732 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さ測定(Zモード)搭載です
・高速スキャン、50%拡張された対物レンズとフルマルチコーティングガラスレンズにより、反応スピードや明るさが格段に向上しています
・ストレスのない俊敏な測定作業を実現しています
【用途】
・電設業、土木建設業、災害対策・現場調査

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライトスピードエッジ 単眼鏡 DG850SBLの型番DG850SBLのページです。 型番DG850SBLに関する仕様情報を記載しております。
ライトスピードエッジ 単眼鏡 DG850SBLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライトスピードエッジ 単眼鏡 DG850SBL
“インテンススケールルーペ”(目盛付)
スケールルーペセット(目盛付)
三つ折型ルーペ
“三ツ折型リネンテスター”
“ライトスケールルーペ”(目盛付)
メーカーブッシュネル京葉光器京葉光器トラスコ中山京葉光器京葉光器
通常価格28,84744,35327,0004,3485,30019,500
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他光学機器手持ちルーペカップルーペポケットルーペポケットルーペ手持ちルーペ
倍率(倍)610106610
測定範囲(mm)5000~7700001625252525
ライト有無蛍光灯・白熱電球有蛍光灯・白熱電球有
スケール有無

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト