17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プライム 双眼鏡

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

プライム 双眼鏡

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BP1025B

2024年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・フルマルチコーティングレンズ:光透過率を最大限にし、目が疲れにくく、明るさと高コントラストを確保した全レンズ多層膜コーティングを採用しました
・EXOバリアプロテクション(特許)で、油や雨、粉塵からレンズを極限まで保護します
【用途】
・バードウォッチング、スポーツ観戦や演劇鑑賞やコンサートに
【材質】
・レンズ:光学ガラス(フルマルチコーティング)
・本体:樹脂

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
双眼鏡
倍率(倍)
10
レンズ寸法(mm)
25
ライト有無
スケール有無
JANコード
4580313185305
トラスココード
207-6288
質量(g)
330.000
材質1
本体:樹脂
奥行(mm)
112
幅(mm)
108
全高(mm)
44

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト