17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル水分計 ET140

通常単価(税別)
11,679
税込単価
12,847
通常出荷日:1日目

【特長】・深さ19mmまでの範囲で水分含有量を非破壊で測定可能です・測定モードを切り替えることで、乾式...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    水分計
  • 測定範囲 (%)
    0~100
  • 水分率最小表示(%)
    0.1
  • 電源
    9V乾電池×1個(付属)
  • JANコード
    0092644692734
  • 質量(g)
    200.000
  • トラスココード
    251-1393
  • 材質1
    ABS樹脂

型番:

ET140
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ET140の仕様・寸法情報

商品タイプ
水分計
測定範囲(%)
0~100
水分率最小表示(%)
0.1
電源
9V乾電池×1個(付属)
JANコード
0092644692734
質量(g)
200.000
トラスココード
251-1393
材質1
ABS樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ET140
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,679
( 12,847 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・深さ19mmまでの範囲で水分含有量を非破壊で測定可能です
・測定モードを切り替えることで、乾式壁、石膏、広葉樹材、針葉樹材など幅広い材質に使用可能です
・ホールド機能、ローバッテリー機能、オートパワーオフ機能を搭載しています
・明るく大きい画面表示で、視界の悪い場所でも見やすいです
【用途】
・建材、木材などの水分測定に
【材質】
・ABS樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル水分計 ET140の型番ET140のページです。 型番ET140に関する仕様情報を記載しております。
デジタル水分計 ET140のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル水分計 ET140
デジタル水分計 MM-133
ペン型水分計
デジタルエチルアルコール濃度計
水分計 木材用プローブ
デジタル塩分濃度計 72799
メーカーKLEIN TOOLSムラテックKDSケニスアタゴサンコウ電子研究所シンワ測定
通常価格11,67919,83238,000100,00053,33415,276
通常出荷日1日目4日目8日目8日目4日目1日目
商品タイプ水分計水分計水分計濃度計その他付属品濃度計
測定範囲(%)0~1000~54.8木材:6~40 生コンクリート、非木材:0~1000.0~45.03.5~50塩分濃度:0~8.0
水分率最小表示(%)0.1-----
電源9V乾電池×1個(付属)-----
JANコード0092644692734-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト