ファクトリーサプライ用品技術窓口

胴ベルト型"リトラ"(巻取式ランヤード) スタンダードタイプ

通常単価(税別)
8,718
税込単価
9,590
通常出荷日:1日目

【特長】・ロック機能なしのシンプルな巻取器式ランヤードです・軽量型です・スチール製のフックとバックルを...

詳細を確認
  • 商品種類
    柱上安全帯
  • 種類
    巻取りタイプ
  • ツインランヤード
  • 胴ベルト
  • JANコード
    4956133049811
  • トラスココード
    163-8250
  • 質量(g)
    1200
  • フック口開き(mm)
    50
  • 胴ベルト幅×長さ(mm)
    50×1200
  • ランヤード寸法長さ(mm)
    有効長さ:1400
  • ランヤード寸法幅(mm)
    18
  • 最大使用可能質量(kg)
    100

ご注意

  • 装備体重100kgまでの方用です。

型番:

TB-RN-590-BL4-M-BP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TB-RN-590-BL4-M-BPの仕様・寸法情報

商品種類
柱上安全帯
種類
巻取りタイプ
ツインランヤード
胴ベルト
JANコード
4956133049811
トラスココード
163-8250
質量(g)
1200
フック口開き(mm)
50
胴ベルト幅×長さ(mm)
50×1200
ランヤード寸法長さ(mm)
有効長さ:1400
ランヤード寸法幅(mm)
18
最大使用可能質量(kg)
100
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB-RN-590-BL4-M-BP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,718
( 9,590 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロック機能なしのシンプルな巻取器式ランヤードです
・軽量型です
・スチール製のフックとバックルを採用しています

ご注意

  • 装備体重100kgまでの方用です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

胴ベルト型"リトラ"(巻取式ランヤード) スタンダードタイプの型番TB-RN-590-BL4-M-BPのページです。 型番TB-RN-590-BL4-M-BPに関する仕様情報を記載しております。
胴ベルト型"リトラ"(巻取式ランヤード) スタンダードタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
胴ベルト型"リトラ"(巻取式ランヤード) スタンダードタイプ
胴ベルト型墜落制止用器具 ワンハンドリトラ(スタンダードタイプ)
胴ベルト型墜落制止用器具 LSA(三つ打ちロープ) スタンダードタイプ
ワンタッチ式胴ベルト(シングルじゃばら式ランヤード)
胴ベルト型 2way巻取式 安全帯(スチール製バックル)
胴ベルト型墜落制止用器具(じゃばらランヤード・補助ロープ付き)
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工基陽トラスコ中山基陽
通常価格8,71818,1838,76913,13611,35620,107
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類柱上安全帯柱上安全帯柱上安全帯柱上安全帯柱上安全帯柱上安全帯
種類巻取りタイプ巻取りタイプロープタイプロープタイプ巻取りタイプロープタイプ
ツインランヤード
胴ベルト
ブラックブラック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト