ファクトリーサプライ用品技術窓口

胴ベルト型"DIA"(三つ打ちロープ)

通常単価(税別)
6,924
税込単価
7,616
通常出荷日:1日目

【特長】・大口径フック付きで、使いやすさと安全性を両立したエコノミータイプです・フックを使用しない時に...

詳細を確認
  • 商品種類
    柱上安全帯
  • 種類
    ロープタイプ
  • ツインランヤード
  • 胴ベルト
  • JANコード
    4956133049705
  • トラスココード
    163-5041
  • 質量(g)
    900
  • 材質1
    ナイロン(ベルト部)
  • フック口開き(mm)
    50
  • 胴ベルト幅×長さ(mm)
    50×1150
  • ランヤード寸法長さ(mm)
    標準長さ:1500
  • ランヤード寸法幅(mm)
    直径10
  • 最大使用可能質量(kg)
    100

ご注意

  • 装備体重100kgまでの方用です。
  • フルハーネスが使えない落下高さの場合にご使用ください。

型番:

TB-DIA-599-BLK-M-BP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TB-DIA-599-BLK-M-BPの仕様・寸法情報

商品種類
柱上安全帯
種類
ロープタイプ
ツインランヤード
胴ベルト
JANコード
4956133049705
トラスココード
163-5041
質量(g)
900
材質1
ナイロン(ベルト部)
フック口開き(mm)
50
胴ベルト幅×長さ(mm)
50×1150
ランヤード寸法長さ(mm)
標準長さ:1500
ランヤード寸法幅(mm)
直径10
最大使用可能質量(kg)
100

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB-DIA-599-BLK-M-BP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,924
( 7,616 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大口径フック付きで、使いやすさと安全性を両立したエコノミータイプです
・フックを使用しない時に掛けておくフックハンガー付きです
【材質】
・ナイロン(ベルト部)

ご注意

  • 装備体重100kgまでの方用です。
  • フルハーネスが使えない落下高さの場合にご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

胴ベルト型"DIA"(三つ打ちロープ)の型番TB-DIA-599-BLK-M-BPのページです。 型番TB-DIA-599-BLK-M-BPに関する仕様情報を記載しております。
胴ベルト型"DIA"(三つ打ちロープ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
胴ベルト型"DIA"(三つ打ちロープ)
胴ベルト型墜落制止用器具 LSA(三つ打ちロープ) スタンダードタイプ
胴ベルト型"セフライト"(ロープ式・軽量フック・軽量バックル) 三つ打ちタイプ
胴ベルト型墜落制止用器具(じゃばらランヤード・補助ロープ付き)
胴ベルト型墜落制止用器具 ワンハンドリトラ(スタンダードタイプ)
胴ベルト型"リトラ"(巻取式ランヤード) スタンダードタイプ
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工基陽藤井電工藤井電工
通常価格6,9248,2039,48820,10715,9568,718
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
商品種類柱上安全帯柱上安全帯柱上安全帯柱上安全帯柱上安全帯柱上安全帯
種類ロープタイプロープタイプロープタイプロープタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ
ツインランヤード
胴ベルト
ブラック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト