ファクトリーサプライ用品技術窓口

胴ベルト型用ランヤード"2wayリトラ"

通常単価(税別)
9,119
税込単価
10,031
通常出荷日:1日目

【特長】・切替レバーの操作により、織ロープ長さを任意に選択する使い方と、織ロープ長さが移動に応じて常に...

詳細を確認
  • 商品種類
    ランヤード
  • 種類
    巻取りタイプ
  • ツインランヤード
  • 胴ベルト
  • グレー
  • JANコード
    4956133075766
  • トラスココード
    163-1935
  • 長さ(mm)
    1600(ショックアブソーバー含)
  • 質量(g)
    1000
  • 径(mm)
    15
  • フック口開き(mm)構造物側
    50
  • 最大使用可能質量(kg)
    100
  • フック
    FS-93
  • フックタイプ
    アルミ合金

ご注意

  • 装備体重100kgまでの方用です。
  • フルハーネスが使えない落下高さにご使用ください。

型番:

TBL-AR-TRL-593-BP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TBL-AR-TRL-593-BPの仕様・寸法情報

商品種類
ランヤード
種類
巻取りタイプ
ツインランヤード
胴ベルト
グレー
JANコード
4956133075766
トラスココード
163-1935
長さ(mm)
1600(ショックアブソーバー含)
質量(g)
1000
径(mm)
15
フック口開き(mm)構造物側
50
最大使用可能質量(kg)
100
フック
FS-93
フックタイプ
アルミ合金

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TBL-AR-TRL-593-BP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,119
( 10,031 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切替レバーの操作により、織ロープ長さを任意に選択する使い方と、織ロープ長さが移動に応じて常に最短となる使い方ができます
・軽量型です

ご注意

  • 装備体重100kgまでの方用です。
  • フルハーネスが使えない落下高さにご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

胴ベルト型用ランヤード"2wayリトラ"の型番TBL-AR-TRL-593-BPのページです。 型番TBL-AR-TRL-593-BPに関する仕様情報を記載しております。
胴ベルト型用ランヤード"2wayリトラ"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
胴ベルト型用ランヤード"2wayリトラ"
胴ベルト型用ランヤード ノビロン
ハーネス胴ベルト兼用ランヤード EZリトラ
胴ベルト型用リール式ランヤード VR150縦型L2
ハーネス胴ベルト兼用ランヤード ダブルEZリトラ
胴ベルト型用ランヤード ワン・ハンドリトラ
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工TJMデザインタジマツール藤井電工藤井電工
通常価格9,1197,61312,91415,65521,6609,535 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類ランヤードランヤードランヤードランヤードランヤードランヤード
種類巻取りタイプロープタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ
ツインランヤード
胴ベルト
グレー-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ランヤードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト