ファクトリーサプライ用品技術窓口

フルハーネス用ランヤード ダブルコルトリトラ

通常単価(税別)
27,225
税込単価
29,948
通常出荷日:1日目

【特長】・織ロープ長さが常に最短となる常時巻取式ランヤードのコルトリトラ付きで、万一の墜落時にもロック...

詳細を確認
  • 商品種類
    ランヤード(フルハーネス用)
  • 種類
    巻取りタイプ
  • ツインランヤード
  • 胴ベルト
  • JANコード
    4956133090998
  • トラスココード
    473-2705
  • 長さ(mm)
    1600
  • 質量(g)
    1570.000
  • 径(mm)
    18
  • フック口開き(mm)構造物側
    50
  • フック口開き(mm)人体側
    9
  • 最大使用可能質量(kg)
    100
  • 仕様詳細
    ブリスターパック

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

THL-2-CR93SV-21KS-BK-2R23-BP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

THL-2-CR93SV-21KS-BK-2R23-BP

  • 厚生労働省「墜落制止用器具の規格適合品
  • ランヤード種別:タイプ1
  • 色:黒
  • フック口開き(mm)人体側:9
  • フック口開き(mm)構造物側:50
  • 最大使用可能質量(kg):100
  • ランヤード寸法幅(mm):18
  • ランヤード寸法長さ(mm):1600
  • 質量:1570g

THL-2-CR93SV-21KS-BK-2R23-BPの仕様・寸法情報

商品種類
ランヤード(フルハーネス用)
種類
巻取りタイプ
ツインランヤード
胴ベルト
JANコード
4956133090998
トラスココード
473-2705
長さ(mm)
1600
質量(g)
1570.000
径(mm)
18
フック口開き(mm)構造物側
50
フック口開き(mm)人体側
9
最大使用可能質量(kg)
100
仕様詳細
ブリスターパック

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
THL-2-CR93SV-21KS-BK-2R23-BP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,225
( 29,948 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・織ロープ長さが常に最短となる常時巻取式ランヤードのコルトリトラ付きで、万一の墜落時にもロック機構と常時巻取力により、最短の落下距離で停止します

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルハーネス用ランヤード ダブルコルトリトラの型番THL-2-CR93SV-21KS-BK-2R23-BPのページです。 型番THL-2-CR93SV-21KS-BK-2R23-BPに関する仕様情報を記載しております。
フルハーネス用ランヤード ダブルコルトリトラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルハーネス用ランヤード ダブルコルトリトラ
フルハーネス用ランヤード コルトリトラ
フルハーネス用 ノビロン2本式ランヤード
フルハーネス用 Gブレードランヤード
ハーネス胴ベルト兼用ランヤード EZリトラ
ハーネス用ランヤード A1VR150L-WL8
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工TJMデザインタジマツール
通常価格27,22515,41918,29913,46614,02532,814
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
商品種類ランヤード(フルハーネス用)ランヤード(フルハーネス用)ランヤード(フルハーネス用)ランヤード(フルハーネス用)ランヤードランヤード(フルハーネス用)
種類巻取りタイプ巻取りタイプロープタイプロープタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ
ツインランヤード
胴ベルト
その他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ランヤードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト