ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式LEDハンディライト レッドレンザー P2R Work

通常単価(税別)
6,740
税込単価
7,414
通常出荷日:2日目

【特長】・約44gの軽量充電式ペンライトです・ワイド、スポットの切り替え可能なアドバンスフォーカスシス...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    LED型
  • 種類
    ペンタイプ
  • 特殊用途
    防滴
  • 最大点灯時間(h)
    7
  • 電源
    充電池
  • JANコード
    4058205020572
  • トラスココード
    244-0848
  • 外径(mm)
    15
  • 照射距離(m)
    90
  • 全長(mm)
    120
  • 保護等級
    IP54
  • 明るさ(lm)
    110
  • 質量(g)
    44.000
  • 材質1
    アルミニウム
  • 充電時間
    2.5時間

ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。

型番:

502183
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

502183の仕様・寸法情報

商品タイプ
LED型
種類
ペンタイプ
特殊用途
防滴
最大点灯時間(h)
7
電源
充電池
JANコード
4058205020572
トラスココード
244-0848
外径(mm)
15
照射距離(m)
90
全長(mm)
120
保護等級
IP54
明るさ(lm)
110
質量(g)
44.000
材質1
アルミニウム
充電時間
2.5時間
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
502183
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,740
( 7,414 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・約44gの軽量充電式ペンライトです
・ワイド、スポットの切り替え可能なアドバンスフォーカスシステムを搭載しています
・ポケットクリップ付きです
・電池を取り出さずに充電できるマグネティックチャージシステムを搭載しています
【材質】
・アルミニウム

ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式LEDハンディライト レッドレンザー P2R Workの型番502183のページです。 型番502183に関する仕様情報を記載しております。
充電式LEDハンディライト レッドレンザー P2R Workのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式LEDハンディライト レッドレンザー P2R Work
充電式LEDハンディライト レッドレンザー P5R Work
充電式LEDハンディライト レッドレンザー P18R Work
充電式LEDライト レッドレンザー P6R Work
充電式LEDライト レッドレンザー P7R Work
充電式LEDライト レッドレンザー P6R Signature
メーカーLED LENSERLED LENSERLED LENSERLED LENSERLED LENSERLED LENSER
通常価格6,74013,50448,21419,28625,06725,067
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプLED型LED型LED型LED型LED型LED型
種類ペンタイプストラップタイプストラップタイプストラップタイプストラップタイプストラップタイプ
特殊用途防滴防水防雨防水防水防水
最大点灯時間(h)72570約4560約60
電源充電池充電池充電池充電池充電池充電池
よく一緒に購入される商品

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト