17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レッドレンザー 専用充電池 500985

通常単価(税別)
6,429
税込単価
7,072
通常出荷日:1日目

【特長】・レッドレンザー用専用充電池です【用途】・各種充電モデルの予備に【材質】・Steel Hous...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 適合機種
    H7R Core/Work、P7R Core/Work/Signature
  • JANコード
    4058205022958
  • トラスココード
    244-0851
  • 外径(mm)
    22
  • 全長(mm)
    76
  • 質量(g)
    71.000
  • 材質1
    Steel Housing+PVC
  • 奥行(mm)
    22
  • 高さ(mm)
    22

型番:

502262
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

502262の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
適合機種
H7R Core/Work、P7R Core/Work/Signature
JANコード
4058205022958
トラスココード
244-0851
外径(mm)
22
全長(mm)
76
質量(g)
71.000
材質1
Steel Housing+PVC
奥行(mm)
22
高さ(mm)
22
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
502262
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,429
( 7,072 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レッドレンザー用専用充電池です
【用途】
・各種充電モデルの予備に
【材質】
・Steel Housing+PVC

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レッドレンザー 専用充電池 500985の型番502262のページです。 型番502262に関する仕様情報を記載しております。
レッドレンザー 専用充電池 500985のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レッドレンザー 専用充電池 500985
LEDLENSER P5R用専用充電池
レッドレンザー P5/P5R/P5E 用ポーチ
P7/T7M/T7.2/P7QC/L7/P7R 用ポーチ
充電式LEDライト レッドレンザー P6R Work
充電式LEDライト レッドレンザー P7R Work
メーカーLED LENSERLED LENSERLED LENSERLED LENSERLED LENSERLED LENSER
通常価格6,4294,4001,2501,19719,28625,067
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他その他LED型LED型
その他オプション-----
適合機種H7R Core/Work、P7R Core/Work/SignatureP5RP2R core/P2R work/P3 core/P5 core/P5/P5R/P5EP7core/P7/T7M/P7QCT7.2/T7M/M7/L7/P5R Work--
JANコード405820502295840291137703094029113033701402911303330540582050206644058205020695
トラスココード244-0851780-9913820-6906820-6903257-2749257-2752
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト