ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

"プロ用両開き工具セット スタンダードタイプ"(差込角12.7mm) S5000S

通常単価(税別)
51,72542,316
税込単価
56,89846,548
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・機械・自動車・農機の整備に適した工具セットです・ツールケースの表面はスタイリッシュなダイヤエ...

詳細を確認

型番:

S5000S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S5000Sの仕様・寸法情報

ツールセットタイプ
ツールケース・工具箱
セット内容(点)
47
ミリ/インチ
ミリ
差込角(mm)
12.7
外寸(mm)
W470×D220×H300
引出し段数
2
カラー
ブラック
JANコード
4967521419406
トラスココード
217-9006
質量(g)
11600.0
材質1
本体:スチール
-
-

型番リスト

表示件数
型番
S5000S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,72542,316
( 46,548 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械・自動車・農機の整備に適した工具セットです
・ツールケースの表面はスタイリッシュなダイヤエンボス加工です
【材質】
・本体:スチール
【セット内容】
・ソケット:10・12・13・14・17・19・21・22・24・26・27
・ラチェットハンドル
・エクステンションバー
・両口めがねレンチ:810・1113・1214・1719・1922・2427
・両口スパナ:67・810・1113・1214・1719・2224
・貫通角軸ドライバー:-75・-100・-150・+No.1・+No.2・+No.3
・モンキレンチ
・コンビネーションプライヤ
・ウォーターポンププライヤ
・ペンチ
・ニッパ
・ロングボールポイント六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
・コンビネーションハンマー
・ツールケース

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

"プロ用両開き工具セット スタンダードタイプ"(差込角12.7mm) S5000Sの型番S5000Sのページです。 型番S5000Sに関する仕様情報を記載しております。
"プロ用両開き工具セット スタンダードタイプ"(差込角12.7mm) S5000Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
"プロ用両開き工具セット スタンダードタイプ"(差込角12.7mm) S5000S
"プロ用両開き工具セット デラックスタイプ"(差込角12.7mm) S5000DX
"プロ用両開き工具セット デラックスタイプ"(差込角12.7mm) S5000DS
サービスボードセット(差込角12.7mm)
工具セット(両開きメタルケースタイプ)(52点)
工具セット メカビット
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールTONEKTC(京都機械工具)KAKURI(角利産業)
通常価格51,72572,72562,66379,89278,45013,614
通常出荷日1日目1日目1日目9日目2日目1日目
ツールセットタイプツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱サービスボードツールケース・工具箱ツールケース・工具箱
セット内容(点)476353545261
ミリ/インチミリミリミリミリミリミリ
差込角(mm)12.712.712.712.712.76.3 / 9.5
外寸(mm)W470×D220×H300W470×D220×H345W470×D220×H345600×120×770440×233×230355×310×82
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト