ファクトリーサプライ用品技術窓口

CO2モニター SK-50CTH(1737-00)

通常単価(税別)
29,800
税込単価
32,780
通常出荷日:4日目

【特長】・換気タイミングの目安をお知らせするCO2モニターです・CO2濃度に応じてLEDランプが3段階...

詳細を確認
  • 対象ガス
    二酸化炭素
  • 商品タイプ
    ガス検知器
  • 奥行(mm)
    45
  • 高さ(mm)
    152
  • 測定範囲
    CO2:200~5000ppm/温度:0~50℃/湿度:10~95%
  • 幅(mm)
    226
  • 分解能
    CO2濃度1ppm、温度0.1℃、湿度0.1%rh
  • JANコード
    4974425401277
  • 質量(g)
    450.000
  • トラスココード
    336-1453
  • 材質1
    ケース:ABS樹脂
  • 材質2
    パネル:アクリル樹脂

ご注意

  • 一般大気以外でのご使用は絶対にしないでください。
  • 精密にできていますので落下させたり、振動や衝撃を与えないでください。
  • 分解や改造をしますと故障の原因となりますので絶対にしないでください。
  • 防水構造ではありませんので、絶対に濡らさないでください。
  • 電気的ノイズが発生する環境では使用しないでください。

型番:

1737-00
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1737-00の仕様・寸法情報

対象ガス
二酸化炭素
商品タイプ
ガス検知器
奥行(mm)
45
高さ(mm)
152
測定範囲
CO2:200~5000ppm/温度:0~50℃/湿度:10~95%
幅(mm)
226
分解能
CO2濃度1ppm、温度0.1℃、湿度0.1%rh
JANコード
4974425401277
質量(g)
450.000
トラスココード
336-1453
材質1
ケース:ABS樹脂
材質2
パネル:アクリル樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
1737-00
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,800
( 32,780 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・換気タイミングの目安をお知らせするCO2モニターです
・CO2濃度に応じてLEDランプが3段階で変化し、ブザーを鳴らします
・CO2濃度を測定するセンサには、他のガスの影響を受けにくく、センサ寿命が長い非分散型赤外線式ガスセンサ(NDIRセンサ)を採用しました
【用途】
・オフィス・学校・デパートなどの商業施設
・人が集まる建物内に
【材質】
・ケース:ABS樹脂
・パネル:アクリル樹脂

ご注意

  • 一般大気以外でのご使用は絶対にしないでください。
  • 精密にできていますので落下させたり、振動や衝撃を与えないでください。
  • 分解や改造をしますと故障の原因となりますので絶対にしないでください。
  • 防水構造ではありませんので、絶対に濡らさないでください。
  • 電気的ノイズが発生する環境では使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CO2モニター SK-50CTH(1737-00)の型番1737-00のページです。 型番1737-00に関する仕様情報を記載しております。
CO2モニター SK-50CTH(1737-00)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CO2モニター SK-50CTH(1737-00)
CO2モニター
CO/CO2モニタ
CO2モニターEA733AJ-22
CO2モニターEA733AJ-21
O2・CO燃焼排ガス分析計EA770TB-2
メーカー佐藤計量器製作所カスタムケニスエスコエスコエスコ
通常価格29,80014,762 -266,000 -19,34950,686224,826
通常出荷日4日目1日目〜11日目〜6日目1日目20日目
対象ガス二酸化炭素二酸化炭素一酸化炭素 / 二酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素酸素 / 一酸化炭素
商品タイプガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器
奥行(mm)45-----
高さ(mm)152-----
測定範囲CO2:200~5000ppm/温度:0~50℃/湿度:10~95%-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト