ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

4枚刃制振スクエアヘッド(クーラントホール付) IMX-S4HV-S

通常単価(税別)
27,401
税込単価
30,141

【特長】・各切れ刃にクーラントホールを配置し、常に安定したクーラント供給が可能...

詳細情報を確認する
  • 取付け方法
    ねじ込み式
  • 総刃数 (枚)
    4
  • ヘッド長 (mm)
    30
  • トラスココード
    178-7004
  • 刃長 (mm)
    20
  • 刃径 (mm)
    20
  • 表面処理
    EP7020コート
  • JANコード
    4994196735074
  • 質量 (g)
    110

型番:

IMX20S4HV20020S
解除
    数量:

    IMX20S4HV20020Sの仕様・寸法情報

    取付け方法
    ねじ込み式
    総刃数(枚)
    4
    ヘッド長(mm)
    30
    トラスココード
    178-7004
    刃長(mm)
    20
    刃径(mm)
    20
    表面処理
    EP7020コート
    JANコード
    4994196735074
    質量(g)
    110
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    IMX20S4HV20020S
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    27,401
    ( 30,141 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・各切れ刃にクーラントホールを配置し、常に安定したクーラント供給が可能です
    ・不等リードの採用により、びびりを抑制し安定切削を実現します

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    4枚刃制振スクエアヘッド(クーラントホール付) IMX-S4HV-Sの型番IMX20S4HV20020Sのページです。 型番IMX20S4HV20020Sに関する仕様情報を記載しております。
    4枚刃制振スクエアヘッド(クーラントホール付) IMX-S4HV-Sのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    4枚刃制振スクエアヘッド(クーラントホール付) IMX-S4HV-S
    IMX-S4HV-S 難削材加工用 クーラントホール付4枚刃制振スクエアヘッド
    IMX-S4HV 難削材加工用 4枚刃制振スクエアヘッド
    制振スクエアヘッド(3枚刃) IMX-S3HVシリーズ
    IMX-S3HV 難削材加工用 3枚刃制振スクエアヘッド
    タングマイスター用ヘッド スクエア 4枚刃 汎用型
    メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアルタンガロイ
    通常価格27,40111,089 -8,308 -11,357 -8,308 -4,360 -
    通常出荷日1日目1日目〜3日目〜1日目3日目〜在庫品1日目〜
    取付け方法ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式
    総刃数(枚)444334
    ヘッド長(mm)30-----
    トラスココード178-7004-----
    刃長(mm)20-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ヘッド交換式スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました