ファクトリーサプライ用品技術窓口

照度計 FT3425 書類3点付

通常単価(税別)
97,200
税込単価
106,920
通常出荷日:4日目

【特長】・高信頼性のJIS AA級準拠、型式認証取得のLED照明対応の照度計です・LED/OLED照明...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    照度計
  • 測定項目
    照度
  • 奥行(mm)
    39
  • 測定精度
    ±2%rdg
  • 測定範囲(lx)
    0~200000
  • 幅(mm)
    78
  • 分解能(lx)
    0.01~100
  • 校正書類
  • JIS等級
    C1609-1:2006一般形AA級
  • 質量(g)
    320.000
  • トラスココード
    160-2591
  • 電源
    単3乾電池×2本(付属)

ご注意

  • 書類宛名が必要な場合は、別途ご連絡下さい。ご連絡が無い場合、宛名は空白にて出荷致します。
  • Bluetooth搭載の詳細はGENNECT Cross ホームページ https://gennect.net/

型番:

FT3425SYORUI3TENTUKI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FT3425SYORUI3TENTUKIの仕様・寸法情報

商品タイプ
照度計
測定項目
照度
奥行(mm)
39
測定精度
±2%rdg
測定範囲(lx)
0~200000
幅(mm)
78
分解能(lx)
0.01~100
校正書類
JIS等級
C1609-1:2006一般形AA級
質量(g)
320.000
トラスココード
160-2591
電源
単3乾電池×2本(付属)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
FT3425SYORUI3TENTUKI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
97,200
( 106,920 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高信頼性のJIS AA級準拠、型式認証取得のLED照明対応の照度計です
・LED/OLED照明の測定に対応しています
・消防法に規定されている非常等や誘導灯などの低照度から高照度(200000ルクス)まで広くカバーしています
・影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマーホールド機能を搭載しています
・内部メモリに最大99データを保存、PC転送で作業効率を向上しています
・「取引または証明」に使える型式承認取得検定付もご用意しています
・Bluetooth搭載で測定値をスマートフォンやタブレットに送信でき、作業効率をアップできます
【用途】
・照度測定、LED照明の測定に
【セット内容】
・検査成績書
・校正証明書
・トレーサビリティ体系図
・携帯用ケース(ソフトケース)×1
・単3形アルカリ乾電池(LR06)×2
・取扱説明書×1、電波使用上の注意×1
・センサキャップ(ストラップ付)×1
・ストラップ×1
・USBケーブル(0.9m)×1
・CD-R(USBドライバ、専用PCアプリケーションソフトウェア、通信仕様書)×1

ご注意

  • 書類宛名が必要な場合は、別途ご連絡下さい。ご連絡が無い場合、宛名は空白にて出荷致します。
  • Bluetooth搭載の詳細はGENNECT Cross ホームページ https://gennect.net/
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

照度計 FT3425 書類3点付の型番FT3425SYORUI3TENTUKIのページです。 型番FT3425SYORUI3TENTUKIに関する仕様情報を記載しております。
照度計 FT3425 書類3点付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
照度計 FT3425 書類3点付
照度計 FT3424
SDカード付照度計
マルチ環境計測器 多点CO2
デジタル照度計(気温測定機能付)EA712A-32
ベーン式SDカード付風速計
メーカー日置電機日置電機A-Gas Japan(旧FUSO)テストーエスコA-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格97,20085,00033,205738,0016,31055,488
通常出荷日4日目12日目5日目1日目1日目5日目
商品タイプ照度計照度計照度計関連品照度計風速計
測定項目照度照度照度温度 / 湿度 / CO2 / 気圧温度 / 照度風速 / 温度
奥行(mm)3939----
測定精度±2%rdg±2%rdg----
測定範囲(lx)0~2000000~200000----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト