17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高圧活線接近警報器(架空線作業用) HXA-6

通常単価(税別)
17,468
税込単価
19,215
通常出荷日:1日目

【特長】・上腕部取付型で、IPX4相当です【用途】・検電補助器(検電器ではありません)

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連部品
  • 奥行(mm)
    25
  • 音量(dB)
    65
  • 警報開始距離
    80cm(AC6.6kV)
  • 高さ(mm)
    78
  • 周波数(Hz)
    50/60
  • 電源
    リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
  • 幅(mm)
    82
  • JANコード
    4560163440588
  • 質量(g)
    45.000
  • トラスココード
    236-5136

型番:

HXA-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HXA-6の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
奥行(mm)
25
音量(dB)
65
警報開始距離
80cm(AC6.6kV)
高さ(mm)
78
周波数(Hz)
50/60
電源
リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
幅(mm)
82
JANコード
4560163440588
質量(g)
45.000
トラスココード
236-5136
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HXA-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,468
( 19,215 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上腕部取付型で、IPX4相当です
【用途】
・検電補助器(検電器ではありません)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧活線接近警報器(架空線作業用) HXA-6の型番HXA-6のページです。 型番HXA-6に関する仕様情報を記載しております。
高圧活線接近警報器(架空線作業用) HXA-6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧活線接近警報器(架空線作業用) HXA-6
高圧活線接近警報器(架空線作業用) HXA-6S
高圧活線接近警報器(上腕取付型/50Hz/60Hz)
高圧用絶縁ゴム手袋(7000V)EA640ZE-2S,EA640ZE-6
低圧ゴム用手袋
高圧用ゴム手袋
メーカー長谷川電機工業長谷川電機工業エスコエスココクゴコクゴ
通常価格17,46819,41319,60024,9974,30424,045 -
通常出荷日1日目2日目1日目6日目7日目10日目
商品タイプ関連部品関連部品-絶縁グローブ絶縁グローブ絶縁グローブ
奥行(mm)2527.5----
音量(dB)6565----
警報開始距離80cm(AC6.6kV)110cm(AC6.6kV)----
高さ(mm)7848----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐電保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト