17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パイプベンディングプライヤー 2415(銅・アルミ管用)

通常単価(税別)
14,1628,209
税込単価
15,5789,030
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・交換可能のベンディングホイールにより、太さの異なる軟質管の曲げ加工ができます・軟質銅、アルミ...

詳細を確認
  • 表記単位
    ミリ用
  • 適用管径
    8~10mm / 4.75~6mm
  • 曲げ半径R
    90mm
  • 曲げ角度(°)
    0~90
  • 全長(mm)
    260
  • 曲げ可能肉厚(mm)軟質銅管
    1.0
  • JANコード
    4017981241502
  • 質量(g)
    580.0
  • トラスココード
    149-4236
  • 本体材質
    スチール(ニッケルコーティング)
  • ハンドル材質
    PVCコーティング

型番:

1442007
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1442007の仕様・寸法情報

表記単位
ミリ用
適用管径
4.75~6mm / 8~10mm
曲げ半径R
90mm
曲げ角度(°)
0~90
全長(mm)
260
曲げ可能肉厚(mm)軟質銅管
1.0
JANコード
4017981241502
質量(g)
580.0
トラスココード
149-4236
本体材質
スチール(ニッケルコーティング)
ハンドル材質
PVCコーティング
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1442007
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,1628,209
( 9,030 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換可能のベンディングホイールにより、太さの異なる軟質管の曲げ加工ができます
・軟質銅、アルミ管用の曲げ加工に最適です
・ハンドルにPVCコーティングが施されており、片手で握りやすいです
【用途】
・軟質管の曲げ加工に
【材質】
・本体:スチール(ニッケルコーティング)
・ハンドル:PVCコーティング

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプベンディングプライヤー 2415(銅・アルミ管用)の型番1442007のページです。 型番1442007に関する仕様情報を記載しております。
パイプベンディングプライヤー 2415(銅・アルミ管用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプベンディングプライヤー 2415(銅・アルミ管用)
3タイプベンダー 銅アルミ用
3サイズチューブベンダー(軟質銅管用)
ラチェット式チューブベンダー(銅・鋼・ステンレス管用) 35180R
3 in 1チューブベンダー(なまし銅管専用)
4ヘッドチューブベンダー TB5681
メーカーGEDOREトラスコ中山トラスコ中山リジッドインペリアルスーパーツール
通常価格14,1628,10515,422116,71614,0619,050
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
表記単位ミリ用ミリ用ミリ用インチ用インチ用ミリ用
適用管径8~10mm / 4.75~6mm6、8、1012mm / 15mm / 22mm7/8(被覆銅管1/2)1/4・3/8・1/25、6、8、10
曲げ半径R90mm17mm52、52、87mm95mm14.29mm・23.81mm・38.1mm16.0mm、23.5mm
曲げ角度(°)0~90-----
全長(mm)260-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チューブベンダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト