17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

電気工事士技能試験工具セット TS-E01S

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TS-E01S

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・第二種電気工事士技能試験必須の工具セットです
・第二種電気工事士技能試験の受験に必要な工具と時短できる便利なVVFストリッパーも入ったお得なセットです
・圧着工具は小型サイズです
・持ち運びに便利な収納袋付きです
【用途】
・電気工事全般及び電気工事士技能試験用に
【セット内容】
・圧着工具(リングスリーブ(E)用、適用範囲1.6×2小小中)
・VVFストリッパー(VVF線外装ストリップ:Φ1.6・Φ2.0×2心・3心、VVF線芯線被覆ストリップ:Φ1.6・Φ2.0×2心・3心、切断能力:VVF線Φ1.6・Φ2.0×2心・3心)
・ウォーターポンププライヤー(250mmサイズ使用範囲:最大口開き38mm、パイプ外径6~46mm対応)
・ペンチ(175mm切断能力:VVF線1.6×3心/より線8.0平方ミリメートル/銅線Φ3.6mm/軟鉄線(針金)Φ2.6mm)
・電工ナイフ(折りたたみ式電工ナイフ)
・プラスドライバー(No.2:(+)2×100)、マイナスドライバー(5.5mm:(-)5.5×100)
・コンベックス(コンパクトサイズで2.0m計測)
・収納袋(試験の持ち運びに便利な専用工具袋)

指定中の仕様・寸法情報

ツールセットタイプ
ツールケース・工具箱
セット内容(点)
9
ミリ/インチ
ミリ
外寸(mm)
W290×D100×H50
カラー
ブラック
JANコード
4952269114911
質量(g)
1614.000
トラスココード
237-0451

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト