17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

M12 PVCカッター(本体のみ・ケースなし)

通常単価(税別)
18,800
税込単価
20,680
通常出荷日:1日目

【特長】・50ミリまでのVH管・ポリエチレン管を3秒以内に切断可能です・1回の充電で200本のPVC管...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    塩ビ管カッター
  • 切断能力(mm)
    50
  • 全長 (mm)
    360
  • 適合替刃
    681395004
  • JANコード
    4573582680138
  • 質量(g)
    1720.0
  • トラスココード
    257-7072

型番:

C12-PPC-0-JP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C12-PPC-0-JPの仕様・寸法情報

商品タイプ
塩ビ管カッター
切断能力(mm)
50
全長(mm)
360
適合替刃
681395004
JANコード
4573582680138
質量(g)
1720.0
トラスココード
257-7072
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
C12-PPC-0-JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,800
( 20,680 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・50ミリまでのVH管・ポリエチレン管を3秒以内に切断可能です
・1回の充電で200本のPVC管の切断が可能です
・スーパーシャープステンレスブレードの採用により、バリのでないなめらかな切り口を再現しました
・本体にバッテリーインジケーター内蔵しています
【用途】
・PVC管の切断に

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M12 PVCカッター(本体のみ・ケースなし)の型番C12-PPC-0-JPのページです。 型番C12-PPC-0-JPに関する仕様情報を記載しております。
M12 PVCカッター(本体のみ・ケースなし)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M12 PVCカッター(本体のみ・ケースなし)
銅管カッター
53.98mm銅管カッター
Φ12~63mm/255mmPE管カッター(ラチェット式)EA338RC
エンビ管カッター
“エンビ管カッター”
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)エスコKEIBAミトロイ
通常価格18,80026,80064,80028,48110,4778,206
通常出荷日1日目9日目9日目1日目7日目1日目
商品タイプ塩ビ管カッターパイプカッターパイプカッターパイプカッター塩ビ管カッター塩ビ管カッター
切断能力(mm)5012.70~28.5834.92、41.28、53.98Φ12~634242
全長(mm)360330321.8255233233
適合替刃681395004-----
JANコード457358268013845735826810674573592032064---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト