17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

掴線器 鋼心アルミ撚線(ACSR)など用 KT4500・KT4502

通常単価(税別)
6,349
税込単価
6,984
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量でコンパクトな設計で取り回しが簡単です・汎用性が高く、幅広いケーブルタイプとサイズに対応...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

仕様

最小発注数量
0092644477508
1790.0
251-3056
スプリング付
1個
0092644477522
1920.0
251-3065
スプリング、安全カバー付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,349
( 6,984 )
1日目
6,349
( 6,984 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量でコンパクトな設計で取り回しが簡単です
・汎用性が高く、幅広いケーブルタイプとサイズに対応します
・丸型ジョーはケーブルとの接触を最大化して、変形を最小限に抑えます
・スプリング付きで常にジョーが閉じた状態を維持します
【用途】
・ACSRなどの張線作業に
・鋼心アルミ撚線(ACSR)など用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

掴線器 鋼心アルミ撚線(ACSR)など用 KT4500・KT4502のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
掴線器 鋼心アルミ撚線(ACSR)など用 KT4500・KT4502
掴線器 鋼撚線など用 1604-10
VA線ストリッパ(黒金)
フジ矢 VA線ストリッパ
VVF(VA線)ストリッパーEA580EF-2
FRP通線ロッドEA597BJ
メーカーKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSフジ矢フジ矢エスコエスコ
通常価格6,34918,73113,28611,0383,85029,000
通常出荷日1日目1日目9日目1日目1日目2日目
工具種類その他関連用品その他関連用品電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具その他関連用品
張線能力(kg)22681134----
掴線能力(mm)4.57~15.201.52~6.35----

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト