ファクトリーサプライ用品技術窓口

絶縁ケーブルストリッパー 11045-INS

通常単価(税別)
12,271
税込単価
13,498
通常出荷日:1日目

【特長】・絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表すため、ハンドル部は二層構造になっています・ASTM ...

詳細を確認
  • 工具種類
    電線剥き工具
  • 適応電線
    単線
  • 全長 (mm)
    177.8
  • 適合電線
    AWG単線10、12、14、16、18(4.0、2.5、1.5、1.0、0.75mm2)
  • JANコード
    0092644740497
  • 質量(g)
    272.000
  • トラスココード
    195-2164
  • 材質1

ご注意

  • 鋼線やボルトの切断には使用しないでください。

型番:

11045-INS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

11045-INSの仕様・寸法情報

工具種類
電線剥き工具
適応電線
単線
全長(mm)
177.8
適合電線
AWG単線10、12、14、16、18(4.0、2.5、1.5、1.0、0.75mm2)
JANコード
0092644740497
質量(g)
272.000
トラスココード
195-2164
材質1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
11045-INS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,271
( 13,498 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表すため、ハンドル部は二層構造になっています
・ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしているか、上回っています
・単線10~18AWGの切断、皮むき、のの字曲げ、測定ができます
・狭い場所でも快適に使用できます
【材質】
・鋼

ご注意

  • 鋼線やボルトの切断には使用しないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁ケーブルストリッパー 11045-INSの型番11045-INSのページです。 型番11045-INSに関する仕様情報を記載しております。
絶縁ケーブルストリッパー 11045-INSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁ケーブルストリッパー 11045-INS
ワイヤストリッパー"Katapult"
ワイヤーストリッパー MWS-B
ワイヤーストリッパー ねじカッター付
ワイヤーストリッパー STRIPAX ULTIMATE
ワイヤーストリッパー LS55
メーカーKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSマーベルベッセルワイドミュラーロブテックス
通常価格12,2716,4534,3002,791 -19,9514,487
通常出荷日1日目4日目1日目1日目在庫品1日目1日目
工具種類電線剥き工具-電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具
適応電線単線-単線その他より線より線
全長(mm)177.8167.5180163190170
適合電線AWG単線10、12、14、16、18(4.0、2.5、1.5、1.0、0.75mm2)AWG単線:24~8、AWGより線:22~10----
JANコード00926447404970092644420016----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト