ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

レーザープリンタ用セルフラミネートラベル S100X150YFJ【2500個入り】

通常単価(税別)
47,427
税込単価
52,170

【特長】・ラベルとラミネートフィルムが一体になっているので、ケーブルに巻き付け...

詳細情報を確認する
  • ラベルサイズ(mm)縦×横
    38.1×25.4
  • 使用温度範囲(℃)
    -54~107
  • オレンジ
  • JANコード
    0074983088393
  • 質量(g)
    754.000
  • トラスココード
    836-7518
  • 材質1
    ポリエステル

型番:

S100X150YFJ
解除
    数量:
    パック (2500個入り)

    S100X150YFJの仕様・寸法情報

    ラベルサイズ(mm)縦×横
    38.1×25.4
    使用温度範囲(℃)
    -54~107
    オレンジ
    JANコード
    0074983088393
    質量(g)
    754.000
    トラスココード
    836-7518
    材質1
    ポリエステル
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    S100X150YFJ
    最小発注数量
    1パック

    2500個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    47,427
    ( 52,170 )
    25日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ラベルとラミネートフィルムが一体になっているので、ケーブルに巻き付けるとラベルの内容が透明ラミネートで保護されます
    ・印字ソフト(EMPLUS-CD)を使用するとラベルが簡単に作成できます
    ・端末成端後、機器取り付け後のケーブルにも使用できます
    ・伸縮せず簡単には引き裂くことができません
    【用途】
    ・レーザープリンタ用ラベル
    【材質】
    ・ポリエステル

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    レーザープリンタ用セルフラミネートラベル S100X150YFJの型番S100X150YFJのページです。 型番S100X150YFJに関する仕様情報を記載しております。
    レーザープリンタ用セルフラミネートラベル S100X150YFJのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    レーザープリンタ用セルフラミネートラベル S100X150YFJ
    アルミ銘板 補助事業プレート 45×200mm
    アルミ銘板(高温注意)
    IM アクリル銘板(別作) 2段彫り 12×30mm
    【刻印無料】銘板(アクリル/アルミ)
    セルフラミネートラベル レーザープリンタ用
    メーカーパンドウイットアイマークアイマークアイマークミスミパンドウイット
    通常価格47,42712,6862,952 -1,125-11,748 -
    通常出荷日25日目9日目1日目7日目5日目〜1日目〜
    ラベルサイズ(mm)縦×横38.1×25.4-----
    使用温度範囲(℃)-54~107-----
    オレンジ-----
    JANコード0074983088393-----
    質量(g)754.000-----

    銘板カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト