17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アスファルト接合補修材 クイックシール クラック補修用【5個入り】

通常単価(税別)
47,923
税込単価
52,715
通常出荷日:4日目

【特長】・舗装面にそのまま直接張り付け、ハンドバーナーで簡単に密着できる製品です。・クイックシールは、...

詳細を確認

型番:

QSL-K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

QSL-Kの仕様・寸法情報

商品種類
コンクリート用補修剤
質量(g)
9800.0
トラスココード
125-1804
材質1
アスファルト系加熱型シール剤
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
QSL-K
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,923
( 52,715 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・舗装面にそのまま直接張り付け、ハンドバーナーで簡単に密着できる製品です。
・クイックシールは、さまざまな気候条件に適するように設計製造されています。
・粘着防止剤付きですので通行時の貼付き感が少ないです。
・施工後はすぐに通行が可能です。
【用途】
・アスファルト舗装やコンクリート舗装のひび割れ補修に。
【材質】
・アスファルト系加熱型シール剤

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アスファルト接合補修材 クイックシール クラック補修用の型番QSL-Kのページです。 型番QSL-Kに関する仕様情報を記載しております。
アスファルト接合補修材 クイックシール クラック補修用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アスファルト接合補修材 クイックシール クラック補修用
アスファルト接合補修材 クイックシール 打ち継ぎ目用
ロックタイト 多用途補修パテ
多用途補修パテ DEP-030
ロックタイト 多用途補修パテ"プチ"
エポキシパテ(コンクリート用)
メーカーHoshinHoshinヘンケルヘンケルヘンケルセメダイン
通常価格47,92348,0614941,044897 -1,098
通常出荷日4日目4日目1日目2日目1日目1日目
商品種類コンクリート用補修剤コンクリート用補修剤簡易補修剤簡易補修剤簡易補修剤簡易補修剤
その他その他その他
質量(g)9800.09800.0----
トラスココード125-1804125-1738----
材質1アスファルト系加熱型シール剤アスファルト系加熱型シール剤----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト