ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

かんたんカットマシン"FC-300S"

通常単価(税別)
560,528
税込単価
616,581
通常出荷日:18日目

【特長】・切断に特化したシンプル設計で、あらゆる素材の切断が可能です(鋸刃つけかえにより)・切断時に火...

詳細を確認
  • コンセント及びプラグは付属しておりません。

型番:

FC-300S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FC-300Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
小型切断機
用途
鉄工/木工両用
電圧(V)
三相200
消費電力(W)
750
テーブル寸法(mm)
横500×奥行435
奥行(mm)
560
高さ(mm)
1600
幅(mm)
810
切断能力(厚さ×奥行)(mm)
200×295
質量(g)
190000.0
トラスココード
149-6951
-
-

型番リスト

表示件数
型番
FC-300S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
560,528
( 616,581 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切断に特化したシンプル設計で、あらゆる素材の切断が可能です(鋸刃つけかえにより)
・切断時に火花が発生せず、安全に切断作業が可能です
【用途】
・CFRP、エンプラ、ピーク材、木工、ウレタン、鉄など幅広い切断に

ご注意

  • コンセント及びプラグは付属しておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

かんたんカットマシン"FC-300S"の型番FC-300Sのページです。 型番FC-300Sに関する仕様情報を記載しております。
かんたんカットマシン"FC-300S"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
かんたんカットマシン"FC-300S"
卓上マルノコ LS0840F
スライドマルノコ LS1213
スライドマルノコ LS0611FL
卓上マルノコ LS1040F
高速切断機 FCC14ST
メーカーフナソーマキタマキタマキタマキタHiKOKI(旧日立工機)
通常価格560,52843,084123,92171,67564,95023,377
通常出荷日18日目3日目3日目3日目3日目4日目
商品タイプ小型切断機チップソー切断機チップソー切断機チップソー切断機チップソー切断機パイプ切断機
用途鉄工/木工両用木工用木工用木工用木工用鉄工用
電圧(V)三相200単相100単相100単相100単相100単相100
消費電力(W)75010501430105014301450
テーブル寸法(mm)横500×奥行435-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト