ファクトリーサプライ用品技術窓口

モニタリングスコープ D Φ5.2ポータブル 4.3インチ液晶

通常単価(税別)
14,63113,306
税込単価
16,09414,637
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・高解像度で映像が見やすくなっています・USB Type-Bケーブルでパソコンに取り込めます・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    配管スコープ
  • カメラヘッド径 (mm)
    5.2
  • ケーブル長 (mm)
    1000
  • 幅 (mm)
    88
  • 高さ (mm)
    32
  • ケーブル径(mm)
    5.2
  • タイプ
    先端ツール対応(フック・マグネット・側視ミラー)
  • モニターサイズ(インチ)
    4.3
  • 奥行(mm)
    154
  • 電源
    単3アルカリ乾電池4本
  • カメラ解像度
    1280×720ピクセル
  • JANコード
    4960910741775
  • 質量(g)
    375.000
  • トラスココード
    256-5580
  • 材質1
    本体:ABS樹脂
  • 材質2
    カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス

ご注意

  • ケーブルの交換・延長はできません。
  • 保管温度:-20~60℃

型番:

74177
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

74177の仕様・寸法情報

商品タイプ
配管スコープ
カメラヘッド径(mm)
5.2
ケーブル長(mm)
1000
幅(mm)
88
高さ(mm)
32
ケーブル径(mm)
5.2
タイプ
先端ツール対応(フック・マグネット・側視ミラー)
モニターサイズ(インチ)
4.3
奥行(mm)
154
電源
単3アルカリ乾電池4本
カメラ解像度
1280×720ピクセル
JANコード
4960910741775
質量(g)
375.000
トラスココード
256-5580
材質1
本体:ABS樹脂
材質2
カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
74177
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,63113,306
( 14,637 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高解像度で映像が見やすくなっています
・USB Type-Bケーブルでパソコンに取り込めます
・狭く暗い場所でもケーブルを差し込むだけで、鮮明な画面で確認できます
・ケーブルを本体に巻きつけて保管することができます
・先端ツールが付属しています(フック・マグネット・側視ミラー)
・画面の明るさを調節できます
【用途】
・天井、床下、壁裏など建物内部の確認に
・エンジンルームなどの狭所の確認に
【材質】
・本体:ABS樹脂
・カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス

ご注意

  • ケーブルの交換・延長はできません。
  • 保管温度:-20~60℃

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モニタリングスコープ D Φ5.2ポータブル 4.3インチ液晶の型番74177のページです。 型番74177に関する仕様情報を記載しております。
モニタリングスコープ D Φ5.2ポータブル 4.3インチ液晶のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モニタリングスコープ D Φ5.2ポータブル 4.3インチ液晶
Gラインスコープ GLS-V2830Mk2
クリアスコープ 2820
大口径向管内カメラ ローカム4Plus
デジタル検査カメラ バリュースコープPro
工業用内視鏡 シースネイク コンパクト2 CS6xヴァーサ モニター付
メーカーシンワ測定レッキス工業アサダローデンベルガーカンツールリジッド
通常価格14,631792,000259,8751,823,685420,0002,263,716
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ配管スコープ配管スコープ配管スコープ配管スコープ配管スコープ配管スコープ
カメラヘッド径(mm)5.22828402325
ケーブル長(mm)100030000(有効長28000)20000303000030000
幅(mm)88350300400480356
高さ(mm)32176380365300432
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

管内検査用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト