17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガス漏れ検知器 ELS-111

通常単価(税別)
69,64365,875
税込単価
76,60772,463
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・赤外線方式の為、誤反応が少なくセンサーも長寿命です【用途】・エアコン取付時、メンテナンス時に...

詳細を確認
  • 対象ガス
    その他
  • 商品タイプ
    ガス検知器
  • 対応冷媒
    R32、R410A、R407C、R404A、R22等
  • トラスココード
    253-9639
  • 奥行(mm)
    190.5
  • 高さ(mm)
    95.2
  • 幅(mm)
    95.2
  • JANコード
    4562156389911
  • 質量(g)
    1300.000
  • 対象ガス詳細
    CFC、HCFC、HFC、HFO

型番:

ELS-111
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ELS-111の仕様・寸法情報

対象ガス
その他
商品タイプ
ガス検知器
対応冷媒
R32、R410A、R407C、R404A、R22等
トラスココード
253-9639
奥行(mm)
190.5
高さ(mm)
95.2
幅(mm)
95.2
JANコード
4562156389911
質量(g)
1300.000
対象ガス詳細
CFC、HCFC、HFC、HFO

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
ELS-111
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,64365,875
( 72,463 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・赤外線方式の為、誤反応が少なくセンサーも長寿命です
【用途】
・エアコン取付時、メンテナンス時に於けるフロンガスの漏れ探知に使用
【セット内容】
・キャンリグケース、交換用フィルター、ACアダプター、充電用USBケーブル、リチウムイオン充電池(本体内蔵)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガス漏れ検知器 ELS-111の型番ELS-111のページです。 型番ELS-111に関する仕様情報を記載しております。
ガス漏れ検知器 ELS-111のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス漏れ検知器 ELS-111
可燃性ガス検知器
ガス検知器 XPS72
高感度複合型可燃性ガス検知器(ワイドレンジ用)
赤外線式フロンガス検知器
可燃性ガス検知器 (メタン・ガソリン・プロパン・LPG他)
メーカー文化貿易工業リジッド新コスモス電機新コスモス電機A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格69,64340,594247,000263,00081,77355,488
通常出荷日4日目2日目19日目19日目5日目4日目
対象ガスその他一酸化炭素 / 硫化水素 / 可燃性ガス / メタン / プロパン / その他一酸化炭素 / 硫化水素 / 一酸化窒素 / アンモニア / ホスフィン / 塩素 / その他-その他メタン / プロパン / その他
商品タイプガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器
対応冷媒R32、R410A、R407C、R404A、R22等-----
トラスココード253-9639-----
奥行(mm)190.5-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト